text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PRTM1 10m

Número de producto: 9D000007
GTIN: 
Robot Teach Module; Display 10,1"; Resolution 1280 x 800 pixels; 32 GB Flash; 4GB RAM; Keyboard with 22 buttons and 3 LEDs; 12 Axes drive buttons; Key switch operation mode; Emergency stop; 2 enabling switches, 3-steps; Operating system Windows Embedded Standard 7; Teaching GUI; connection cable length 10 m;

Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.


Robot Teach Module; Display 10,1"; Resolution 1280 x 800 pixels; 32 GB Flash; 4GB RAM; Keyboard with 22 buttons and 3 LEDs; 12 Axes drive buttons; Key switch operation mode; Emergency stop; 2 enabling switches, 3-steps; Operating system Windows Embedded Standard 7; Teaching GUI; connection cable length 10 m;

Homologación CE  
Sistema operativo WES7 (WS7P) Runtime  
 
Tensión alimentación (V) 24  V
Puent. int. tens. norma U1 EN 61131-2  
Resolución del display 1280 x 800  
Tipo display táctil analógica-resistiva  
Tipo de procesador Intel Atom E3815 1,46 GHz  
Memoria de trabajo 4 GB  
Tamaño mem. programa (Flash) 32 GB  
Prot.corto. disp.validación sí  
Prot.inv.pol. disp.validación sí  
Poder corte par.em. s. norma EN 60947-5-1  
Número de interfaces USB-Host 1  
Tipo de interface USB Host USB 2.0 tipo A  
Veloc. transmisión Ethernet 10/100 Mbits/s  
Número de interfaces Ethernet 1  
Temperatura ambiente 0 - 45  °C
Dato sobre resistencia humedad 5 ... 95 % (sin condensación)  
Altura func. máx. s. n. m. 2000 m  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Acel. choque según norma 1 15 g  
Caída libre según normativa UL 1740  
EN 61131-2:2007  
Carcasa de clase de protección IP65  
Longitud cable 10  m
Propiedades ignífugas UL94-V0  
Material de la carcasa ABS  
Dimensión de altura 274  mm
Dimensión Ancho 353  mm
Dimensión Profundidad 102  mm
Peso neto 2840  g
Peso bruto 3810  g
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS no  
Excep. RoHS según Directiva 7a  
6a  
6c  
Cumplimiento de REACh al menos una sustancia SVHC  
Sustancias contenidas en REACh Plomo  
% del contaminante > 0,1  
Número CAS 7439-92-1  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-9.1  
ECLASS Reference Feature 27380290  
ETIM Version ETIM-7.0