Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"9D000007","name":"PRTM1 10m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["00108002437158","0010800243715880SO"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PRTM1 10m
Ürün numarası: 9D000007
GTIN:
Robot Teach Module; Display 10,1"; Resolution 1280 x 800 pixels;
32 GB Flash; 4GB RAM; Keyboard with 22 buttons and 3 LEDs;
12 Axes drive buttons; Key switch operation mode; Emergency stop;
2 enabling switches, 3-steps; Operating system Windows Embedded Standard 7; Teaching GUI; connection cable length 10 m;
Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.
Robot Teach Module; Display 10,1"; Resolution 1280 x 800 pixels; 32 GB Flash; 4GB RAM; Keyboard with 22 buttons and 3 LEDs; 12 Axes drive buttons; Key switch operation mode; Emergency stop; 2 enabling switches, 3-steps; Operating system Windows Embedded Standard 7; Teaching GUI; connection cable length 10 m;
Genel veri
| Approval | CE |
| İşletim sistemi | WES7 (WS7P) Runtime |
Teknik veri
Elektriksel veri
| Besleme gerilimi (V) | 24 V |
| Standart U1 U kesme köprüsü | EN61131-2 |
Göstermek
| Ekran çözünürlüğü | 1280 x 800 |
| Dokunmatik ekran tipi | analog dirençli |
Cpu
| İşlemci tipi | Intel Atom E3815 1,46 GHz |
| Ana bellek | 4 GB |
| Program belleği boyutu (Flash) | 32 GB |
Onay cihazı
| Etkin. cih. kısa dev. koruması | Evet |
| Etkinleş. cih. kutup koruması | Evet |
Acil durdurma
| Anaht.özellikli E-STOP,stand. | EN 60947-5-1 |
USB arabirimi
| USB ana bil. arayüzü sayısı | 1 |
| USB ana bil. arayüzü tipi | USB 2.0 Tip A |
Ethernet arayüzü
| Ethernet iletim hızı | 10/100 Mbit/s |
| Ethernet arayüz adedi | 1 |
Çevresel veri
| Olarak çevre ısısı | 0 - 45 °C |
| Nem oranı | 5 ... %95 (yoğuşmasız) |
| Perm. operating height ASL | 2000 m |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
| Standart1'e göre sürekli darbe | 15g |
| Standarda uygun serbest düşüş |
UL 1740
EN 61131-2:2007 |
| Koruma tip, muhafaza | IP65 |
Mekanik Veri
| Kablo uzunluğu | 10 m |
| Alev direnci | UL94-V0 |
| Gövde malzemesi | ABS |
| Yükseklik boyutu | 274 mm |
| Genislik boyutu | 353 mm |
| Derinlik boyutu | 102 mm |
| Net agirlik | 2840 g |
| Brüt ağırlık | 3810 g |
Çevre
| RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS uygunluğu | evet |
| RoHS istisnaları | hayır |
| Direktfe göre RoHS istisnaları |
7a
6a 6c |
| REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
| REACh'de bulunan maddeler | öncülük etmek |
| Kirleticinin % Payı | > 0,1 |
| CAS Numarası. | 7439-92-1 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-9,1 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27380290 |
| ETIM Sürümü | ETIM-7,0 |