Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"9D000007","name":"PRTM1 10m","price":"0.00","currency":"SEK","category":["00108002437158","0010800243715880SO"]}
Produkten kan variera
PRTM1 10m
Artikelnummer: 9D000007
GTIN:
Robot Teach Module; Display 10,1"; Resolution 1280 x 800 pixels;
32 GB Flash; 4GB RAM; Keyboard with 22 buttons and 3 LEDs;
12 Axes drive buttons; Key switch operation mode; Emergency stop;
2 enabling switches, 3-steps; Operating system Windows Embedded Standard 7; Teaching GUI; connection cable length 10 m;
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
Robot Teach Module; Display 10,1"; Resolution 1280 x 800 pixels; 32 GB Flash; 4GB RAM; Keyboard with 22 buttons and 3 LEDs; 12 Axes drive buttons; Key switch operation mode; Emergency stop; 2 enabling switches, 3-steps; Operating system Windows Embedded Standard 7; Teaching GUI; connection cable length 10 m;
Generell information
| Godkännande | CE |
| Operativsystem | WES7 (WS7P) Runtime |
Teknisk data
Elektriska data
| Manöverspänning (V) | 24 V |
| Förbikoppl. U-bryt. U1-stand. | EN61131-2 |
Visa
| Displayupplösning | 1280 × 800 |
| Typ av touchdisplay | Analog resistiv |
CPU
| Processortyp | Intel Atom E3815 1,46 GHz |
| Arbetsminne | 4 GB |
| Storlek programminne (Flash) | 32 GB |
Anläggning för samtycke
| Kortslutn.skydd akt.anordning | ja |
| Polvänd.skydd akt.anordning. | ja |
Nödstopp
| Brytf.nödstopp enl st | EN 60947-5-1 |
USB-port
| Antal USB-värdgränssnitt | 1 |
| Typ av USB-värdgränssnitt | USB 2.0 typ A |
Ethernet-gränssnitt
| Ethercat överföringshastighet | 10/100 Mbit/s |
| Antal Ethernet anslutningar | 1 |
Miljöuppgifter
| Omgivningstemperatur | 0 - 45 °C |
| Fuktpåfrestning uppgift | 5– 95 % (icke-kondens.) |
| Tillåt. driftshöjd över NN | 2000 m |
| Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
| Accel. stötar enligt st. 1 | 15g |
| Fritt fall enligt standard |
UL 1740
EN 61131-2:2007 |
| Skyddsklass hus | IP65 |
Mekaniska data
| Kabellängd | 10 m |
| Flamskydd | UL94-V0 |
| Kåpmaterial | ABS |
| Mått höjd | 274 mm |
| Mått bredd | 353 mm |
| Mått djup | 102 mm |
| Nettovikt | 2840 g |
| Bruttovikt | 3810 g |
Miljön
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| RoHS-undantag | nej |
| RoHS-undantag enligt direktiv |
7a
6a 6c |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
| Ämnen i REACh | Ledning |
| %-andel av föroreningen | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-9.1 |
| ECLASS-referensfunktion | 27380290 |
| ETIM-version | ETIM-7.0 |