text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PRTM1 10m

Numer produktu: 9D000007
GTIN: 
Robot Teach Module; Display 10,1"; Resolution 1280 x 800 pixels; 32 GB Flash; 4GB RAM; Keyboard with 22 buttons and 3 LEDs; 12 Axes drive buttons; Key switch operation mode; Emergency stop; 2 enabling switches, 3-steps; Operating system Windows Embedded Standard 7; Teaching GUI; connection cable length 10 m;

Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.


Robot Teach Module; Display 10,1"; Resolution 1280 x 800 pixels; 32 GB Flash; 4GB RAM; Keyboard with 22 buttons and 3 LEDs; 12 Axes drive buttons; Key switch operation mode; Emergency stop; 2 enabling switches, 3-steps; Operating system Windows Embedded Standard 7; Teaching GUI; connection cable length 10 m;

Potwierdzenie CE  
System operacyjny WES7 (WS7P) Runtime  
 
Napięcie zasilania (V) 24  V
Przerwanie U mostka U1 stn EN61131-2  
Rozdzielczość wyświetlacza 1280 x 800  
Typ ekranu dotykowego analogowy rezystancyjny  
Typ procesora Intel Atom E3815 1,46 GHz  
Pamięć robocza 4 GB  
Rozm.pamięci programu (Flash) 32 GB  
Urz. wł. zab. zwarciowego Tak  
Urz. wł. zab. biegunowości Tak  
Poj.przełączn. E-STOP wg normy EN 60947-5-1  
Liczba interfejsów hosta USB 1  
Typ interfejsu hosta USB USB 2.0 typ A  
Prędkości transmisji Ethernet 10/100 Mbit/s  
Ilość złączy Ethernet 1  
Temperatura pracy 0 - 45  °C
Klasa wilgotności 5... 95% (bez skraplania)  
Dop.wys.pracy n.p.m. 2000 m  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Przysp.wstrz. wg normy1 15 g  
Swobodne opadanie wg normy UL 1740  
EN 61131-2:2007  
Stopień ochrony obudowy IP65  
Długość przewodu 10  m
Odporność ogniowa UL94-V0  
Materiał obudowy ABS  
Wysokość 274  mm
Szerokość 353  mm
Głębokość 102  mm
Ciężar netto 2840  g
Ciężar brutto 3810  g
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS nie  
Wyjątki RoHS wg dyrektywy 7a  
6a  
6c  
Zgodność REACh co najmniej jedną SVHC subst.  
Substancje zawarte w REACh Ołów  
% udział zanieczyszczenia > 0,1  
Nr CAS. 7439-92-1  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-9.1  
Funkcja odniesienia ECLASS 27380290  
Wersja ETIM ETIM-7.0