text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

LBK Bus Cable Sensor/Controller 5m

Tuotenumero: Z9000025
GTIN: 
Anturin/ohjaimen kaapeli, DeviceNet/CANOpen, PVC, 5-napainen, suojattu, anturin puoli: M12 liitin, naaras, A-koodattu, 90° kulmassa, Ohjaimen puoli: avoin pää, 5 m. This article has been discontinued. The successor is C1000044.

Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.


Anturin/ohjaimen kaapeli, DeviceNet/CANOpen, PVC, 5-napainen, suojattu, anturin puoli: M12 liitin, naaras, A-koodattu, 90° kulmassa, Ohjaimen puoli: avoin pää, 5 m. This article has been discontinued. The successor is C1000044.

 
Ympäristön lämpötila -20  
80  
Kosteusrasitus erittely maks. 95 %  
Kondens. sallittu ? sallittu  
Kaapelityyppi K1 Syöttö- ja datajohto  
2 paria kier. parikaapeleita  
Kaapelin pituus 5  
Impedanssi kaapeli K1 120 Ω ±10 Ω (f = 1 MHz)  
Poikkileikkaustiedot johdin K1 2 x 0,34 mm²  
Poikkileikkaus UB-johdin K1 2 x 0,34 mm²  
Suojaus K1 kyllä  
Suojauksen tyyppi K1 Punottu sinkitystä kuparista  
Nettopaino 200  
Bruttopaino 200  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-9.1  
ECLASS-viiteominaisuus 27272791  
ETIM versio ETIM-7.0