text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

LBK Bus Terminator

Tuotenumero: Z9000024
GTIN: 4046548096255
LBK Bus -päätepistoke. This article has been discontinued. The successor is C1000058.

Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.


 
Ympäristön lämpötila -20  
80  
Kosteusrasitus erittely maks. 95 %  
Kondens. sallittu ? sallittu  
Nettopaino 13  
Bruttopaino 13  
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset kyllä  
Direktiivin muk. RoHS-poik. 7a  
7c I  
REACh-vaatimustenmukaisuus vähintään yksi SVHC-aine  
REACh: n sisältämät aineet Lyijy  
Lyijyoksidi  
epäpuhtauden %-osuus > 0,1%  
CAS-numero 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classification (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
ECLASS versio ECLASS-9.1  
ECLASS-viiteominaisuus 27272791  
ETIM versio ETIM-7.0  
GTIN 4046548096255  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85366990  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr