PNOZmulti 2 - Sistemas

Sistema de formación para la configuración de microcontroles

Panel de mandos Lógica PNOZmulti

El PES - Panel de mandos Lógica PNOZmulti es un sistema de formación modular de la serie Pilz Education Systems - PES. Está formado por componentes industriales modernos que pueden emplearse, p. ej., para clases prácticas en escuelas de formación profesional y universidades.

Los sistemas PES se utilizan con fines de formación práctica y pueden simular la función de una máquina o instalación. Disponen además de diferentes funciones de seguridad y automatización claramente distribuidas en los paneles de mando.

Ir directamente al producto

Aprender la configuración de microcontroles por software

Cuatro personas de pie delante de un Pilz Education Systems (PES)

El panel de mandos Lógica PNOZmulti permite configurar libremente funciones de seguridad por medio de la herramienta de software PNOZmulti Configurator (proyecto ejemplo incluido en el volumen de suministro).
Con el panel de mandos se pueden acercar y aprender los siguientes temas:

  • Conexión flexible con otros componentes
  • Comunicación con otros sistemas de mando
  • Uso de componentes sensores y accionadores
  • Conceptos básicos de la supervisión de revoluciones

El lenguaje de programación gráfico representa una introducción sencilla a la programación de tareas de control y técnica de seguridad.

Objetivos didácticos del PES – Panel de mandos lógico PNOZmulti

  • Aprendizaje de la configuración libre de un microcontrol con la herramienta de software PNOZmulti Configurator
  • Supervisión de funciones de seguridad según UNE-EN ISO 13849
  • Conexión y comunicación con otros controles, componentes sensores y accionadores
  • Supervisión de revoluciones

Nuestra gama de productos: PES – Panel de mandos Lógica PNOZmulti

Sets, kit de transformación Trumpf PSS 3056

El número de pedido de cada set de microcontrol configurable seguro PNOZmulti 2 incluye un dispositivo base, módulos de ampliación, bornes, etc. El kit de transformación está diseñado exclusivamente para prensas plegadoras modelo TRUMABEND de Trumpf, como repuesto de los sistemas programables de seguridad Trumpf PSS 3056 montados entre 1996 y 2004 (números de pedido 301301, 301305, 301307). Transformación/retrofit sencillo basado en un sistema PNOZmulti 2 montado sobre una placa base lista para conectar.

Sistemas de formación PES – Panel de mandos Lógica PNOZmulti 2

Módulo del sistema de formación con el microcontrol seguro configurable PNOZmulti 2 (PNOZ m B1) y diferentes módulos de ampliación.

Módulos de ampliación apropiados:

Más información:

Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: info@pilz.es

Asistencia técnica

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: soporte@pilz.es

Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: info@pilz.es

¿Qué podemos hacer por usted?


 

 


* Campo obligatorio