Excelencia en seguridad y protección para la producción de baterías

La demanda de baterías de iones de litio crece rápidamente, sobre todo en lo que se refiere a vehículos eléctricos, electrónica de consumo y sistemas de almacenamiento de energía. Una demanda creciente que exige baterías cada vez más eficientes y que está impulsando la automatización y digitalización en la producción de baterías. Pilz contribuye a este cambio hacia la movilidad sostenible con sus soluciones de automatización y servicios para la seguridad y la protección.

Modelar el futuro de la fabricación de baterías con seguridad y protección

Símbolo azul de carga de batería sobre fondo tecnológico

La producción de baterías de iones de litio es compleja y exige controlar y salvaguardar diferentes procesos térmicos y químicos. Para minimizar los riesgos en la producción y mejorar al mismo tiempo la productividad de la instalación, se necesitan medidas de seguridad aplicadas con rigor.

Las soluciones de seguridad Pilz, compuestas por sensores y sistemas de control, supervisan y controlan puertas protectoras y zonas peligrosas abiertas y también temperaturas, presiones y niveles.

Confíe en nuestros expertos y nuestras soluciones

Libertad de movimiento para sus máquinas

Grupo de personas delante de un ordenador portátil

Asegúrese de que sus máquinas e instalaciones cumplan los requisitos legales aplicables en Asia, Europa, Sudamérica o EE. UU. De esta manera se asegura la máxima flexibilidad de uso de la maquinaria.

Pilz ayuda a obtener el Marcado CE a los fabricantes que producen en Asia máquinas e instalaciones destinadas a países europeos. También es posible la certificación con IC-USA para EE. UU.

Nuestra red mundial de expertos ofrece apoyo completo, desde la estimación de riesgos del diseño (DRA) y la prueba de aceptación en fábrica (FAT) hasta la prueba de aceptación en el sitio (SAT).

Conocimientos sobre seguridad para su personal

Un hombre y una mujer mirando una pantalla y cursos de formación Pilz

Los fabricantes y usuarios de máquinas están obligados por ley a garantizar la seguridad de máquinas, instalaciones y equipos. Los cursos de formación enseñan a reconocer los riesgos y evitar accidentes.

Ofrecemos a los empleados formación sobre los temas de seguridad de las máquinas y requisitos para la conformidad de la maquinaria, como el Marcado CE. Los cursos de formación abarcan varios niveles y programas de formación certificados.

Productos seguros para las máquinas

Operarios de fábrica delante de una máquina con dispositivos de bloqueo de seguridad Pilz

Los interruptores de seguridad, dispositivos de bloqueo de seguridad y sensores ópticos de Pilz se montan en puertas protectoras y zonas de peligro y zonas de acceso abiertas de máquinas. La selección se orienta en los requisitos y el nivel de seguridad de la función.

Junto con los controles Pilz, se obtiene una solución completa ajustada que, además de funciones de seguridad, supervisa también presión y temperatura y se comunica con otros controles.

Con objeto de impedir accesos no autorizados, los usuarios pueden utilizar el sistema Identification and Access Management System (IAM), que autentica a los usuarios según niveles de autorización y protege el acceso.

Producción segura de baterías de iones de litio

Baterías sobre una cinta transportadora en una fábrica

La producción de baterías comprende varias fases. Desde la mezcla del compuesto y el recubrimiento, secado y corte de los electrodos hasta el montaje de las celdas y los módulos y la prueba y el almacenamiento de las baterías. En cada una de las fases hay que tener en cuenta y aplicar diferentes requisitos de seguridad.

Pilz contribuye con soluciones de automatización y servicios para la seguridad y protección.

 

Las ventajas a primera vista

  • Libertad de movimiento para sus máquinas – gracias a las certificaciones CE, IC-USA o NR12, las máquinas se pueden exportar y poner en marcha en numerosos países
  • Todo del mismo proveedor – servicios de seguridad y protección y soluciones de seguridad según el estado de la técnica en todo el mundo
  • Una red mundial de expertos con personas de contacto a la vuelta de la esquina
  • Soluciones basadas en productos: supervisión y control de todas las funciones de seguridad con sensores y controles Pilz
  • Supervisión de valores adicionales, como presión, temperatura y nivel
  • Protección contra accesos e intervenciones no autorizadas mediante sistemas de autorización y acceso inteligente

Soluciones completas para la producción de baterías

Más información

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio
Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Asistencia técnica

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]