Nuestra solución para la infraestructura ferroviaria

¿Necesita una solución modular y flexible para la infraestructura ferroviaria? ¿Le cuesta encontrar recambios o ya no existen? ¿Necesita desplazarse en coche para realizar diagnósticos de errores? Evite cuellos de botella de disponibilidad e invierta ahora en la automatización del ferrocarril del futuro. 

Digitalizamos su infraestructura para el transporte ferroviario

Infraestructura ferroviaria

Realizamos soluciones de control modulares y seguras para la infraestructura ferroviaria. El sistema de control ferroviario PSSrail alcanza SIL4 y es un concepto flexible diseñado a medida que se ajusta perfectamente a requisitos específicos. Su estructura modular permite adaptarlo fácilmente a todas las aplicaciones y realizar necesidades específicas. Nuestro sistema de control es compatible con el estándar EULYNX y está preparado para realizar proyectos de digitalización en la infraestructura ferroviaria.

Nuestra solución para el ferrocarril digital incluye todas las funciones necesarias para ejecutar tareas de control actuales y futuras a pie de vía. Esto incluye, por ejemplo, el control y la supervisión de pasos a nivel, cambios de aguja con mando local (EOW), el uso como plataforma Object Controller y como adaptador EULYNX y las áreas de ingeniería, configuración de proyectos, servicio y mantenimiento.

Nuestra solución para la infraestructura ferroviaria proporciona seguridad, fiabilidad y continuidad. Gracias a nuestra gestión integral de la obsolescencia, se podrá concentrar en sus aplicaciones mientras nosotros nos ocupamos de los retos técnicos. 

Proyectos de nuestra lista de referencias:

Control genérico de diferentes tipos de aguja

Control remoto fiable de vías ferroviarias

Conexión en red de infraestructura propietaria mediante Object Controller

El puesto de enclavamiento descentralizado funciona con Object Controller, es decir, el control está montado directamente en el elemento de la infraestructura. Solo hay que conectar Ethernet y una fuente de alimentación a los elementos de campo. Ya no es necesario instalar kilómetros de cableado. En esta aplicación, nuestro sistema supervisa las mismas funciones de seguridad que en un puesto de enclavamiento central sin Object Controller.

Nuestra plataforma Object Controller ofrece las siguientes ventajas: 

  • Comunicación en red segura según el estándar EULYNX (RaSTA)
  • Activación de elementos de infraestructuras
  • Supervisión de las señales relativas a la seguridad a lo largo de toda la línea ferroviaria
  • Captura y transmisión de datos de estados para mantenimiento preventivo

Protección de pasos a nivel hasta SIL4

En los lugares en que una vía férrea cruza una carretera, lo que prima es la seguridad. Nuestra solución para la automatización de trenes supervisa el sistema de señalización de un paso a nivel, p. ej., la señal de supervisión del paso a nivel y el transmisor de señales para el tráfico rodado. Con nuestro sistema de control ferroviario garantizamos la bajada segura de las barreras con la antelación necesaria, que los sistemas de señalización funcionarán perfectamente y que el tren se detendrá a tiempo si se produjese una situación de peligro. Así conseguimos pasos a nivel más seguros y fiables para operadores ferroviarios y el tráfico rodado.

Ventajas de nuestra solución para la protección de pasos a nivel:

  • Supervisión del accionamiento de barreras y de posiciones finales de las barreras
  • Sistemas de señalización: medición segura de la tasa de fallos de los LED en módulos LED
  • Captura y transmisión de datos de estados para mantenimiento preventivo
  • Diagnóstico a distancia a través de conexiones de fibra óptica seguras o la nube
     

Supervisión de cambios de aguja con mando local (EOW)

Nuestro sistema de control ferroviario detecta la posición del desvío a través del accionamiento de la aguja y controla el detector de posición de desvío (WLM) para garantizar que en el WLM se indicará correctamente la posición final al maquinista. Nuestro sistema de control ferroviario impide además que se pueda conmutar o maniobrar el EOW mientras haya un ferrocarril situado cerca del mismo.

Funciones que ofrecemos:

  • Supervisión de posiciones finales y cierre
  • Supervisión de señales de cambios de aguja
  • Calentamiento fiable de cambios de aguja
  • Captura y transmisión de datos de estados para mantenimiento preventivo
  • Diagnóstico a distancia a través de conexiones de fibra óptica seguras o la nube

Adaptador EULYNX

En asociación con ProRail, el mayor operador de infraestructuras ferroviarias en los Países Bajos, hemos desarrollado nuestro sistema de control ferroviario PSSrail como adaptador EULYNX con la mirada puesta en la digitalización de la industria ferroviaria. Sirve para convertir, por ejemplo, señales entrantes en o de sistemas de enclavamiento en comandos de control sobre la base del protocolo de comunicación RaSTA. El Object Controller interpreta los comandos y controla el cambio de aguja.

Funciones que incluye el adaptador EULYNX:

  • Migración sencilla al estándar EULYNX 
  • Intercambio flexible de elementos de campo
  • Posibilidad de realizar prueba de campo sin sistema de enclavamiento EULYNX 

Saber más sobre EULYNX

EULYNX

Más información

Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Asistencia técnica

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio