IndustrialPI

Flexible y polivalente: un PC industrial que se adapta a sus necesidades.

Imagen del producto IndustrialPI (solución completa)
  • Soporta numerosas aplicaciones en el campo de la automatización industrial.
  • Estructura modular con sistema Linux abierto e interfaces integrados.
  • Puede utilizarse como PC industrial, Soft PLC o IIoT Gateway.
  • Basado en Raspberry Pi con carcasa de grado industrial y placa de expansión.
  • Ampliable con módulos E/S digitales y analógicos.

Cómo usar el IndustrialPI:

IIoT Gateway

  • Captura datos de la máquina a nivel local y los envía a la nube
  • Acceso a información de instalaciones desde cualquier lugar del mundo
  • Análisis de datos para la optimización de procesos
  • Posibilidad de interfaces con sistemas informáticos y en la nube
Gráfico de sistema con red de automatización
Imagen Interacción de todos los productos de una solución

Control de la automatización

  • Soft PLC flexible para una amplia gama de aplicaciones
  • Control de entradas/salidas y movimientos de ejes
  • Implementación rápida de tareas de automatización complejas

Las ventajas a primera vista:

  • La solución óptima para muchos ámbitos de aplicación industriales (p. ej., industria del embalaje, intralogística) 
  • Uso flexible como control de automatización o IIoT Gateway, a medida de cada aplicación  
  • Carcasa resistente y conexión de 24 V para el uso en entornos industriales 
  • Integrable en todas las arquitecturas de sistema del mercado  
  • Programación sencilla  

Características técnicas:

Imagen detallada del producto
  • Sistema operativo: Linux
  • Protocolos de comunicación industriales habituales
  • Sistema abierto
  • Procesamiento analógico y digital

Nuestra gama de productos:

Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Asistencia técnica

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio