PES - Panel de mandos Lógica PSS 4000

Sistema de formación: Control de funciones de seguridad y automatización en un solo sistema

Sistema de formación para apoyo didáctico profesional: control de funciones de seguridad y automatización en un solo sistema

Imagen de producto: Panel de mandos Lógica PSS 4000

El PES - Panel de mandos Lógica PSS 4000 es un sistema de formación modular de nuestra serie Pilz Education Systems - PES. Está formado por componentes industriales modernos que pueden emplearse, p. ej., para clases prácticas en escuelas de formación profesional y universidades.

Los sistemas PES se utilizan con fines de formación práctica y pueden simular la función de una máquina o instalación. Disponen además de diferentes funciones de seguridad y automatización claramente distribuidas en los paneles de mandos.

Descubrir el producto

Aprender la realización de funciones de seguridad y automatización en un solo sistema con un PLC

Vista detallada: Panel de mandos Lógica PSS 4000

Con el panel de mandos Lógica PSS 4000 se aprenden diferentes funciones de máquina realizadas en un sistema. Con la correspondiente plataforma de software PAS4000, que incorpora varios lenguajes de programación, es posible programar aplicaciones personalizadas. Se incluye un proyecto ejemplo como introducción para los estudiantes.

Objetivos didácticos del PES - Panel de mandos Lógica PSS 4000

  • Aprendizaje práctico de la realización de funciones de seguridad y automatización de una máquina en un sistema
  • Programación de un sistema de automatización en diferentes lenguajes de programación utilizando la plataforma de software PAS4000
  • Adquirir conocimientos básicos de programación PLC mediante ejercicios prácticos

Nuestra gama de productos: PES - Panel de mandos Lógica PSS 4000

Módulos de ampliación apropiados:

Más información:

Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Asistencia técnica

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio