PES - Paneles de mandos Sensores

Sistema de formación como recurso didáctico profesional: las principales funciones de los sensores

Sistema de formación para apoyo didáctico profesional: Las principales funciones de los sensores

Imagen de producto: Paneles de mandos Sensores

Los PES - Paneles de mandos Sensores son sistemas de formación modulares de la serie Pilz Education Systems - PES. Están formados por componentes modernos de uso industrial y pueden emplearse, p. ej., para la enseñanza práctica en escuelas de formación profesional y en universidades.

Los sistemas PES se utilizan con fines de formación práctica y pueden ilustrar también la función de una máquina o instalación. Disponen además de diferentes funciones de seguridad y automatización claramente distribuidas en los paneles de mando.

Ver todos los detalles del producto

Aprender en el Panel de mandos Sensores: protección contra un movimiento peligroso

Vista detallada: Paneles de mandos Sensores

Los paneles de mandos incluyen: Según la Directiva de Máquinas 2006/42/CE y el Reglamento de Máquinas 2023/1230, las máquinas e instalaciones han de llevar un dispositivo de parada de emergencia que permita evitar o limitar peligros en situaciones de emergencia. Para ilustrarlo se utiliza el pulsador de parada de emergencia PITestop. Para observar procesos en la zona de peligro con la puerta protectora abierta se utiliza un pulsador a dos manos o pulsador de aprobación. El interruptor de seguridad encriptado PSENcode desempeña la función de supervisión de puerta protectora. La conexión y desconexión del movimiento peligroso puede realizarse mediante pulsadores luminosos.

Tres variantes de Paneles de mandos Sensores entre las que elegir:

Panel de mandos Sensores I: Módulo de sistema de formación con dispositivo de parada de emergencia, pulsador de mando a dos manos (PITjog, para protección de personas que observan procesos en la zona de peligro con la puerta protectora abierta) e interruptor de seguridad encriptado para la supervisión de puertas protectoras.

Panel de mandos Sensores II: Módulo de sistema de formación con dispositivo de parada de emergencia, pulsador de aprobación de tres escalones (PITenable, como transmisor de mando manual para trabajos en la zona de peligro) e interruptor de seguridad encriptado para la supervisión de puertas protectoras.

Panel de mandos Sensores III: Módulo de sistema de formación con dispositivo de parada de emergencia, pulsador de aprobación de tres escalones (PITenable, como transmisor de mando manual para trabajos en la zona de peligro) e interruptor de seguridad encriptado para la supervisión de puertas protectoras. En el modo de operación "Modo de ajuste" se simula aquí una velocidad reducida segura. Dos iniciadores supervisan el plato giratorio de un motor.

Objetivos didácticos del PES - Paneles de mandos Sensores

  • Aprendizaje de la Directiva de Máquinas 2006/42/CE y del Reglamento de Máquinas 2023/1230
  • Protección de movimientos peligrosos
  • Realización de diferentes funciones de seguridad con seguridad funcional
  • Uso de un pulsador a dos manos en distintos modos de funcionamiento
  • Uso de un pulsador de aprobación o pulsador a dos manos para trabajar en una zona peligrosa
  • Uso de pulsadores luminosos
  • Elementos de un circuito de mando
  • Realización de una prueba de funcionamiento

Nuestra gama de productos: PES - Paneles de mandos Sensores

Paneles de mandos Sensores

Módulos de sistema de formación con dispositivo de parada de emergencia, pulsadores a dos manos, pulsadores de validación e interruptores de seguridad encriptados para la supervisión de puertas protectoras.

Módulos de ampliación apropiados:

Más información:

Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: info@pilz.es

Asistencia técnica

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: soporte@pilz.es

Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: info@pilz.es

¿Qué podemos hacer por usted?


 

 


* Campo obligatorio