PES – Panel de mandos Lógica PNOZsigma

Sistema de formación como recurso didáctico profesional: realización de circuitos de seguridad

Sistema de formación para apoyo didáctico profesional: Realización de circuitos de seguridad

Imagen de producto: Panel de mandos Lógica PNOZsigma

El PES - Panel de mandos Lógica PNOZsigma es un sistema de formación modular de la serie Pilz Education Systems - PES. Está formado por componentes industriales modernos que pueden emplearse, p. ej., para cursos en escuelas de formación profesional y universidades.

Los sistemas PES se utilizan con fines de formación práctica y pueden simular la función de una máquina o instalación. Disponen además de diferentes funciones de seguridad y automatización claramente distribuidas en los paneles de mandos.

Ver todos los detalles del producto

Realización de circuitos de seguridad con el Panel de mandos Lógica PNOZsigma

Vista detallada: Panel de mandos Lógica PNOZsigma

El Panel de mandos Lógica permite utilizar circuitos de seguridad sencillos con configuración fija. Se utiliza un ejemplo práctico para ilustrar los requisitos de la norma EN ISO 13849. Otro de los elementos didácticos del módulo es la función de relé de seguridad con modos y tiempos de funcionamiento ajustables, además de un diagnóstico rápido.

Objetivos didácticos del PES – Panel de mandos Lógica PNOZsigma

  • Realización de circuitos de seguridad sencillos con una configuración fija según EN ISO 13849
  • Aprender las funciones de dispositivos de seguridad y sus modos de operación

Nuestra gama de productos: PES – Panel de mandos Lógica PNOZsigma

Módulos de ampliación apropiados:

Más información:

Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Asistencia técnica

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio