PES - Panel de mandos Controlar y Visualizar

Sistema de formación para apoyo didáctico profesional: visualización de una máquina completa

Sistema de formación para apoyo didáctico profesional: Las principales funciones Controlar y Visualizar

Imagen de producto: Panel de mandos Controlar y Visualizar

El Panel de mandos Controlar y Visualizar es un sistema de formación modular de la serie Pilz Education Systems - PES. Está constituido por componentes industriales modernos que pueden emplearse, p. ej., para clases prácticas en escuelas superiores.

Los sistemas PES se utilizan con fines formativos y pueden ilustrar la función de una máquina o instalación. Disponen además de diferentes funciones de seguridad y automatización claramente distribuidas en los paneles de mandos.

Ir directamente al producto

Vista completa con el panel de mandos Controlar y Visualizar

Vista detallada: Panel de mandos Controlar y Visualizar

El Panel de mandos Controlar y Visualizar reproduce la visualización de una máquina o instalación completa. Esto permite ilustrar las funciones de Human Machine Interfaces y aprender, por ejemplo, la lectura de datos de diagnóstico de diferentes controles o la búsqueda de errores.

El panel de mandos incluye: Terminal visualizador PMIvisu y software de visualización PASvisu para una visión general de una máquina completa. El selector de modos de operación PITmode permite elegir el modo de operación para controlar la máquina. Los estudiantes podrán hacer uso además de las funciones básicas del Identification and Access Management (IAM).

Objetivos didácticos del PES - Panel de mandos Controlar y Visualizar

  • Visualización de todas las funciones de seguridad y automatización de una máquina o instalación
  • Lectura de datos de diagnóstico de diferentes controles
  • Búsqueda de errores con el Pilz Human Machine Interface PMI
  • Selección y asignación de modos de funcionamiento
  • Identification and Access Management (IAM)

Nuestra gama de productos: PES - Panel de mandos Controlar y Visualizar

Panel de mandos Controlar y Visualizar

Módulo de sistema de formación con el Human Machine Interface PMIvisu, software de visualización PASvisu y el selector de modos de funcionamiento PITmode.

Módulos de ampliación apropiados:

Más información:

Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Asistencia técnica

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio