text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PIT m3 key mode 3

Produktnummer: 402213
GTIN: 
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch PIT m3p. Authorisation for OM3.

Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.


Godkendelse CE  
UKCA  
Sensorprincip Transponder  
 
Mål, højde 39  mm
Mål, bredde 55  mm
Mål, dybde 8  mm
Nettovægt 6  g
Bruttovægt 8  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)