Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"402283","name":"PIT m3 key2 mode 3","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PIT m3 key2 mode 3
Ürün numarası: 402283
PIT m3.xp elektronik çalışma modu seçici siviçi
için PITmode transponder anahtarı, malzeme: Plastik aktüatör,
OM1/2/3 izni.
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
Approval |
CE
UKCA TÜV |
Sensor principle | Transponder |
Aktarıcı kodlaması | 0x1111 (PILZ) |
Teknik veri
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı |
-20
60 |
Mekanik Veri
Yükseklik boyutu | 8.6 |
Genislik boyutu | 35 |
Derinlik boyutu | 60.2 |
Net agirlik | 9 |
Brüt ağırlık | 10 |
Transponder
Transponder enerji beslemesi | passiv (batterielos) |
Çalışma frekansı | 125 kHz |
Çevre
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39111609 |
EAN kodu | 4046548084375 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27379213 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000017 |
ETIM Referans Özelliği | EC002024 |
Cilt | 0 |