text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PIT m3 key mode 4

Ürün numarası: 402214
GTIN: 
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch PIT m3p. Authorisation for OM4.

Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.


Approval CE  
UKCA  
Sensor principle Transponder  
 
Yükseklik boyutu 39  mm
Genislik boyutu 55  mm
Derinlik boyutu 8  mm
Net agirlik 6  g
Brüt ağırlık 8  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)