text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PNOZ p1vp 300s

Ürün numarası: 773951
GTIN: 4046548012705
Emniyet rölesi (bağımsız), giriş: Kontaklar arasında kısa devre algılamalı/algılamasız 1/2 kanallı kablolama, çıkışlar: 2 SCçıkışı, gecikmeli bağlantı kontrolü mümkün, otomatik/izlenen çalıştırma, genişlik: 45 mm, UB = 24 V DC, vida tipi geçmeli terminaller, temel ünite, PNOZpower modüler emniyet sistemi, gecikme 1,5 - 300 sn.

Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.


Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Emniyet rölesi (bağımsız), giriş: Kontaklar arasında kısa devre algılamalı/algılamasız 1/2 kanallı kablolama, çıkışlar: 2 SCçıkışı, gecikmeli bağlantı kontrolü mümkün, otomatik/izlenen çalıştırma, genişlik: 45 mm, UB = 24 V DC, vida tipi geçmeli terminaller, temel ünite, PNOZpower modüler emniyet sistemi, gecikme 1,5 - 300 sn.

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
 
Besleme gerilimi (V) 24  V
U1 besleme voltajı tipi DC  
Giriş sayısı 2  
Yariiletken cikislarin sayisi 2  
Tolerans hrc. volt. DC S/C -%15/+%10  
EN 60947-1'e uyg.kullanım kat. DC-12  
Bunun için iklim uygunluğu: EN 60068-2-78  
Olarak çevre ısısı -10 - 55  °C
Nem oranı 40°C'de %93 r. h.  
Condensation permitted? Not permitted  
Standarda göre EMC ... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Açıklık ve kaçak mesafesi EN 60947-1  
Aşırı gerilim kategorisi III  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 2  
Koruma tip, montaj
Koruma tip, muhafaza IP30  
Terminal protection type
Tv süre doğruluğu (son değer) +/-15 % +20 ms  
Montaj konumu yatay üst silin ray üzerinde  
Alt kısım gövde malzemesi
Muhafaza malzemesi üst kısım ABS UL 94 V0  
Bağlantı terminali Vida terminali  
Terminal yapısı takılabilir  
İlet. ç/k esn. AWG bilgisi 24 - 12 AWG  
Yükseklik boyutu 94  mm
Genislik boyutu 45  mm
Derinlik boyutu 135  mm
Net agirlik 355  g
Brüt ağırlık 360  g
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları evet  
Direktfe göre RoHS istisnaları 7a  
REACh uygunluğu en az bir SVHC maddesi içerir  
REACh'de bulunan maddeler öncülük etmek  
Kirleticinin % Payı > 0,1  
CAS Numarası. 7439-92-1  
SCIP girişi mevcut evet  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27371819  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000019  
ETIM Referans Özelliği EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548012705  
Cilt 0.818  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr