Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"773950","name":"PNOZ p1vp 30s","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PNOZ p1vp 30s
Ürün numarası: 773950
GTIN: 4046548012712
Emniyet rölesi (bağımsız), giriş: Kontaklar arasında
kısa devre algılamalı/algılamasız 1/2 kanallı kablolama, çıkışlar: 2 SCçıkışı, gecikmeli
bağlantı kontrolü mümkün, otomatik/izlenen çalıştırma,
genişlik: 45 mm, UB = 24 V DC, vida tipi geçmeli terminaller,
temel ünite, PNOZpower modüler emniyet sistemi, gecikme 0,3 - 30
sn.
Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.
Emniyet rölesi (bağımsız), giriş: Kontaklar arasında kısa devre algılamalı/algılamasız 1/2 kanallı kablolama, çıkışlar: 2 SCçıkışı, gecikmeli bağlantı kontrolü mümkün, otomatik/izlenen çalıştırma, genişlik: 45 mm, UB = 24 V DC, vida tipi geçmeli terminaller, temel ünite, PNOZpower modüler emniyet sistemi, gecikme 0,3 - 30 sn.
Genel veri
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed EAC (Eurasian) TÜV |
Teknik veri
Elektriksel veri
| Besleme gerilimi (V) | 24 V |
| U1 besleme voltajı tipi | DC |
Girişler
| Giriş sayısı | 2 |
Yarı iletken çıktılar
| Yariiletken cikislarin sayisi | 2 |
| Tolerans hrc. volt. DC S/C | -%15/+%10 |
| EN 60947-1'e uyg.kullanım kat. | DC-12 |
Çevresel veri
| Bunun için iklim uygunluğu: | EN 60068-2-78 |
| Olarak çevre ısısı | -10 - 55 °C |
| Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| Standarda göre EMC ... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
| Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 60947-1 |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
| Koruma tip, montaj | |
| Koruma tip, muhafaza | IP30 |
| Terminal protection type |
Zamanlar
| Tv süre doğruluğu (son değer) | +/-15 % +20 ms |
Mekanik Veri
| Montaj konumu | yatay üst silin ray üzerinde |
| Alt kısım gövde malzemesi | |
| Muhafaza malzemesi üst kısım | ABS UL 94 V0 |
| Bağlantı terminali | Vida terminali |
| Terminal yapısı | takılabilir |
| İlet. ç/k esn. AWG bilgisi | 24 - 12 AWG |
| Yükseklik boyutu | 94 mm |
| Genislik boyutu | 45 mm |
| Derinlik boyutu | 135 mm |
| Net agirlik | 355 g |
| Brüt ağırlık | 360 g |
Çevre
| RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS uygunluğu | evet |
| RoHS istisnaları | evet |
| Direktfe göre RoHS istisnaları | 7a |
| REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
| REACh'de bulunan maddeler | öncülük etmek |
| Kirleticinin % Payı | > 0,1 |
| CAS Numarası. | 7439-92-1 |
| SCIP girişi mevcut | evet |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27371819 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000019 |
| ETIM Referans Özelliği | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548012712 |
| Cilt | 0.818 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |