Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"6D000002","name":"PSEN sc bracket PR","price":"161.73","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0180","00106002577131","0010600257713180QW"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN sc bracket PR
Numer produktu: 6D000002
Uchwyt montażowy do regulacji kąta nachylenia i kąta przechyłu
Cena
€161.73
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane techniczne
Dane mechaniczne
Wysokość | 36 mm |
Szerokość | 142 mm |
Głębokość | 88 mm |
Ciężar netto | 550 g |
Ciężar brutto | 550 g |
Środowisko
Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Zgodność z RoHS | tak |
Wyjątki RoHS | nie |
Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 90319000 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
Kod EAN | 4046548088434 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27272791 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC003015 |
Tom | 0 |