閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"773951","name":"PNOZ p1vp 300s","price":"0.00","currency":"JPY","category":null}
実際の製品は異なる場合があります
PNOZ p1vp 300s
製品コード: 773951
GTIN: 4046548012705
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線
(短絡検出有/無)、出力: SC出力2点、接続の遅延
制御に対応可、自動/モニタリングスタート、
幅: 45 mm、UB = 24 V DC、プラグインスクリュー式端子、
ベースユニットPNOZpowerモジュラ式安全システム、遅延1.5~300
秒。
この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。
個
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
一般的なデータ
| 認証 |
CE
UKCA cULus Listed EAC (ユーラシア) TÜV |
技術データ
電気データ
| 供給電圧 (V) | 24 V |
| 電源電圧U1のタイプ | DC |
入力
| 入力点数 | 2 |
半導体出力
| 半導体出力数 | 2 |
| DC半導体外部電圧の許容電圧範囲 | -15 %/+10 % |
| EN 60947-1の要件 | DC-12 |
環境データ
| 周囲環境条件... | EN 60068-2-78 |
| 使用周囲温度 | -10 - 55 °C |
| 相対湿度・温度 | 相対湿度93 %40 °C |
| 結露耐性 | 許可されていない |
| EMC試験の適用規格~ |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
| 耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
| 空間距離と沿面距離 | EN 60947-1 |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| 保護構造、取り付け | |
| 保護構造、ハウジング | IP30 |
| 端子の保護構造 |
時代
| 時間精度tv (終了値) | +/-15 % +20 ms |
機械的データ
| 取り付け位置 | DINレール上に沿って水平 |
| ハウジング下部素材 | |
| ハウジング素材 (上部) | ABS UL 94 V0 |
| 接続端子 | スクリュー式端子 |
| 端子スタイル | プラグイン |
| 導体接続線径AWGの情報 | 24 - 12 AWG |
| 高さ | 94 mm |
| 幅 | 45 mm |
| 奥行き | 135 mm |
| 実量 | 355 g |
| 総重量 | 360 g |
環境
| RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS適合性 | はい |
| RoHS適用除外 | はい |
| RoHS指令適用除外評価 | 7a |
| REAChコンプライアンス | 少なくとも1つのSVHC物質を含む |
| REAChに含まれる物質 | リード |
| 汚染物質に占める割合 | > 0,1 |
| CAS番号 | 7439-92-1 |
| SCIPエントリー可能 | はい |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371819 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| ETIM Reference Feature | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548012705 |
| ボリューム | 0.818 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |