text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

RevPi Core 3

Tuotenumero: Z9000001
GTIN: 
RevPi Core 3 -moduuli, joka perustuu Rasperry Pi Compute Module 3-moduuliin, mukautettu Raspbian mm. RT Patchilla, kotelon mitat (korkeus x leveys xsyvyys): 96 x 22,5 x 110,5 mm, suojausluokka: IP20, liitännät: 2 x USB 2.0 A (kumpikin kuormitettavissa 500 mA) 1 x Micro-USB 1 x Micro HDMI 1 x RJ45(Ethernet) 10/100 Mbit/s, RAM: 1 Gt, flash-muisti: 4 ...  Lisää

Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.


RevPi Core 3 -moduuli, joka perustuu Rasperry Pi Compute Module 3-moduuliin, mukautettu Raspbian mm. RT Patchilla, kotelon mitat (korkeus x leveys xsyvyys): 96 x 22,5 x 110,5 mm, suojausluokka: IP20, liitännät: 2 x USB 2.0 A (kumpikin kuormitettavissa 500 mA) 1 x Micro-USB 1 x Micro HDMI 1 x RJ45(Ethernet) 10/100 Mbit/s, RAM: 1 Gt, flash-muisti: 4 Gt.

Hyväksyntä CE  
UKCA  
 
Mitta korkeus 96  
Leveysmitta 22.5  
Syvyysmitta 110.5  
Nettopaino 126  
Bruttopaino 136  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-9.1  
ECLASS-viiteominaisuus 27242290  
ETIM versio ETIM-7.0