text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

RevPi Core 3

Номер артикула: Z9000001
GTIN: 
Модули RevPi Core 3 на базе вычислительного модуля Rasperry Pi Compute3, персонализированная ОС Raspbian, в т.ч. RT Patch, размеры корпуса (В x Шx Г): 96 x 22,5 x 110,5 мм, тип защиты: IP 20, интерфейсы: 2 порта USB 2.0 A (нагрузка 500 мА на каждый), 1 порт Micro USB, 1 порт Micro HDMI, 1 портRJ45 (Ethernet) на 10/100 Мбит/с, ОЗУ: 1 ГБ, флэш-память...  Больше

Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.


Модули RevPi Core 3 на базе вычислительного модуля Rasperry Pi Compute3, персонализированная ОС Raspbian, в т.ч. RT Patch, размеры корпуса (В x Шx Г): 96 x 22,5 x 110,5 мм, тип защиты: IP 20, интерфейсы: 2 порта USB 2.0 A (нагрузка 500 мА на каждый), 1 порт Micro USB, 1 порт Micro HDMI, 1 портRJ45 (Ethernet) на 10/100 Мбит/с, ОЗУ: 1 ГБ, флэш-память: 4 ГБ.

Подтверждено CE  
UKCA  
 
Размер по высоте 96  
Размер по ширине 22.5  
Размер по глубине 110.5  
Вес нетто 126  
Вес брутто 136  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-9.1  
Эталонная функция ECLASS 27242290  
Версия ETIM ETIM-7.0