닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"Z9000001","name":"RevPi Core 3","price":"0.00","currency":"KRW","category":null}
실제 제품은 다를 수 있음
RevPi Core 3
제품 번호: Z9000001
GTIN:
Rasperry Pi Compute 모듈 3 기반의 RevPi Core 3 모듈,
RT 패치를 포함하여 사용자 정의된 Raspbian, 하우징 규격(H x W x D):
96 x 22.5 x 110.5 mm, 보호 유형: IP 20, 인터페이스: 2x USB 2.0 A
(각 부하 용량 500mA) 1x Micro USB 1x Micro HDMI 1x RJ45(Ethernet)
10/100 Mbit/초, RAM: 1 GB, 플래시 메모리: 4 GB.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.
Rasperry Pi Compute 모듈 3 기반의 RevPi Core 3 모듈, RT 패치를 포함하여 사용자 정의된 Raspbian, 하우징 규격(H x W x D): 96 x 22.5 x 110.5 mm, 보호 유형: IP 20, 인터페이스: 2x USB 2.0 A (각 부하 용량 500mA) 1x Micro USB 1x Micro HDMI 1x RJ45(Ethernet) 10/100 Mbit/초, RAM: 1 GB, 플래시 메모리: 4 GB.
환경
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-9.1 |
| ECLASS 참조 기능 | 27242290 |
| ETIM 버전 | ETIM-7.0 |