text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

RevPi Core 3

Numer produktu: Z9000001
GTIN: 
Moduły RevPi Core 3 oparte na module Rasperry Pi Compute 3, indywidualny Raspbian wraz z RT Patch, wymiary obudowy (wys. x szer. xgł.): 96 x 22,5 x 110,5 mm, typ ochrony: IP 20, interfejsy: 2 x USB 2.0 A (każdy o obciążalności 500 mA) 1 x Micro USB 1 x Micro HDMI 1 x RJ45 (Ethernet)10/100 Mbit/s, pamięć RAM: 1 GB, pamięć Flash: 4 GB.

Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.


Moduły RevPi Core 3 oparte na module Rasperry Pi Compute 3, indywidualny Raspbian wraz z RT Patch, wymiary obudowy (wys. x szer. xgł.): 96 x 22,5 x 110,5 mm, typ ochrony: IP 20, interfejsy: 2 x USB 2.0 A (każdy o obciążalności 500 mA) 1 x Micro USB 1 x Micro HDMI 1 x RJ45 (Ethernet)10/100 Mbit/s, pamięć RAM: 1 GB, pamięć Flash: 4 GB.

Potwierdzenie CE  
UKCA  
 
Wysokość 96  
Szerokość 22.5  
Głębokość 110.5  
Ciężar netto 126  
Ciężar brutto 136  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-9.1  
Funkcja odniesienia ECLASS 27242290  
Wersja ETIM ETIM-7.0