text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

RevPi Core 3

Artikelnummer: Z9000001
GTIN: 
RevPi Core 3 Module baserat på Rasperry Pi Compute Module 3, anpassat Raspbian – bland annat med RT-Patch, höljets mått (H x B x D): 96 x 22,5 x 110,5 mm, skyddsklass: IP 20, gränssnitt: 2 x USB 2.0 A (kan belastas med 500 mA per port) 1 x Micro-USB 1 x Micro-HDMI 1 x RJ45(Ethernet) 10/100 Mbit/s, RAM: 1 GB, flashlagring: 4 GB.

Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.


RevPi Core 3 Module baserat på Rasperry Pi Compute Module 3, anpassat Raspbian – bland annat med RT-Patch, höljets mått (H x B x D): 96 x 22,5 x 110,5 mm, skyddsklass: IP 20, gränssnitt: 2 x USB 2.0 A (kan belastas med 500 mA per port) 1 x Micro-USB 1 x Micro-HDMI 1 x RJ45(Ethernet) 10/100 Mbit/s, RAM: 1 GB, flashlagring: 4 GB.

Godkännande CE  
UKCA  
 
Mått höjd 96  
Mått bredd 22.5  
Mått djup 110.5  
Nettovikt 126  
Bruttovikt 136  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-9.1  
ECLASS-referensfunktion 27242290  
ETIM-version ETIM-7.0