Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"Z9000001","name":"RevPi Core 3","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Afbeelding vergelijkbaar
RevPi Core 3
Productnummer: Z9000001
GTIN:
RevPi Core 3-modulen gebaseerd op Raspberry Pi Compute Module 3,
aangepaste Raspbian o.a. met RT-patch, afmetingen behuizing (h x b x d):
96 x 22,5 x 110,5 mm, beschermingsgraad: IP 20, interface: 2 x USB 2.0 A
(elk met 500 mA belastbaar) 1 x Micro-USB 1 x Micro HDMI 1 x RJ45(Ethernet)
10/100 Mbit/s, RAM: 1 GB, Flash-geheugen: 4 GB.
Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.
RevPi Core 3-modulen gebaseerd op Raspberry Pi Compute Module 3, aangepaste Raspbian o.a. met RT-patch, afmetingen behuizing (h x b x d): 96 x 22,5 x 110,5 mm, beschermingsgraad: IP 20, interface: 2 x USB 2.0 A (elk met 500 mA belastbaar) 1 x Micro-USB 1 x Micro HDMI 1 x RJ45(Ethernet) 10/100 Mbit/s, RAM: 1 GB, Flash-geheugen: 4 GB.
Algemene data
| Goedkeuring |
CE
UKCA |
Technische data
Mechanische gegevens
| Afmeting hoogte | 96 |
| Afmeting breedte | 22.5 |
| Afmeting diepte | 110.5 |
| Nettogewicht | 126 |
| Brutogewicht | 136 |
Milieu
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-9.1 |
| ECLASS reference feature | 27242290 |
| ETIM versie | ETIM-7.0 |