Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"Z9000001","name":"RevPi Core 3","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Skutečný produkt se může lišit
RevPi Core 3
Kód materiálu: Z9000001
GTIN:
Modul RevPi Core 3 založený na Rasperry Pi Compute Module 3,
přizp. Raspbian aj. s RT-Patch, rozměry pouzdra (V x Š x J):
96 x 22,5 x 110,5 mm, krytí: IP 20, rozhraní: 2x USB 2.0 A
(zatížitelné po 500 mA) 1 x Micro-USB 1 x Micro HDMI 1 x RJ45 (Ethernet)
10/100 Mbit/s, RAM: 1 GB, paměť Flash: 4 GB.
Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.
Modul RevPi Core 3 založený na Rasperry Pi Compute Module 3, přizp. Raspbian aj. s RT-Patch, rozměry pouzdra (V x Š x J): 96 x 22,5 x 110,5 mm, krytí: IP 20, rozhraní: 2x USB 2.0 A (zatížitelné po 500 mA) 1 x Micro-USB 1 x Micro HDMI 1 x RJ45 (Ethernet) 10/100 Mbit/s, RAM: 1 GB, paměť Flash: 4 GB.
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
UKCA |
Technická data
Mechanické údaje
| Rozměr výška | 96 |
| Rozměr šířka | 22.5 |
| Rozměr hloubka | 110.5 |
| Čistá váha | 126 |
| Celková hmotnost | 136 |
Životní prostředí
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-9.1 |
| ECLASS Reference Feature | 27242290 |
| Verze ETIM | ETIM-7.0 |