閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"Z9000001","name":"RevPi Core 3","price":"0.00","currency":"JPY","category":null}
実際の製品は異なる場合があります
RevPi Core 3
製品コード: Z9000001
GTIN:
Raspberry Pi Computeモジュール3をベースにしたRevPi Core 3モジュール、
Raspbianをカスタマイズ (RTパッチを含む)、ハウジング寸法(高さ×幅×奥行き):
96×22.5×110.5 mm、保護等級: IP 20、インタフェース: USB 2.0 A 2個
(各500 mAの負荷容量)、Micro USB 1個、Micro HDMI 1個、RJ45 (Ethernet)1個
10/100 Mbit/s、RAM: 1 GB、フラッシュメモリ: 4 GB。
この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。
Raspberry Pi Computeモジュール3をベースにしたRevPi Core 3モジュール、 Raspbianをカスタマイズ (RTパッチを含む)、ハウジング寸法(高さ×幅×奥行き): 96×22.5×110.5 mm、保護等級: IP 20、インタフェース: USB 2.0 A 2個 (各500 mAの負荷容量)、Micro USB 1個、Micro HDMI 1個、RJ45 (Ethernet)1個 10/100 Mbit/s、RAM: 1 GB、フラッシュメモリ: 4 GB。
環境
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-9.1 |
| ECLASS Reference Feature | 27242290 |
| ETIM Version | ETIM-7.0 |