Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"Z9000001","name":"RevPi Core 3","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
RevPi Core 3
Ürün numarası: Z9000001
GTIN:
Rasperry Pi Compute modül 3 bazlı RevPi Core 3 modülleri,
özelleştirilmiş Raspbian, RT Patch dahil, gövde boyutları (Y x G x D):
96 x 22,5 x 110,5 mm, koruma tipi: IP 20, arayüzler: 2 x USB 2.0 A
(her biri 500 mA yük kapasitesi) 1 x Micro USB 1 x Micro HDMI 1 xRJ45(Ethernet)
10/100 Mbit/sn, RAM: 1 GB, Flash bellek: 4 GB.
Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.
Rasperry Pi Compute modül 3 bazlı RevPi Core 3 modülleri, özelleştirilmiş Raspbian, RT Patch dahil, gövde boyutları (Y x G x D): 96 x 22,5 x 110,5 mm, koruma tipi: IP 20, arayüzler: 2 x USB 2.0 A (her biri 500 mA yük kapasitesi) 1 x Micro USB 1 x Micro HDMI 1 xRJ45(Ethernet) 10/100 Mbit/sn, RAM: 1 GB, Flash bellek: 4 GB.
Genel veri
| Approval |
CE
UKCA |
Teknik veri
Mekanik Veri
| Yükseklik boyutu | 96 |
| Genislik boyutu | 22.5 |
| Derinlik boyutu | 110.5 |
| Net agirlik | 126 |
| Brüt ağırlık | 136 |
Çevre
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-9,1 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27242290 |
| ETIM Sürümü | ETIM-7,0 |