Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"Z9000001","name":"RevPi Core 3","price":"0.00","currency":"TWD","category":null}
Actual product may vary
RevPi Core 3
Product ID: Z9000001
GTIN:
基於 Raspberry Pi Compute 模組 3 的 RevPi Core 3 模組,
包含 RT Patch 的客製化 Raspbian,外殼尺寸(高 x 寬 x 深):
96 x 22.5 x 110.5 mm,防護等級:IP 20,介面:2 個 USB 2.0 A
(每個 500 mA 負載容量)1 個 Micro USB 1 個 Micro HDMI 1 個RJ45(乙太網路)
10/100 Mbit/s,RAM:1 GB,Flash 記憶體:4 GB。
This product is no longer available. For more information on successor products or replacement parts, please contact Technical Support.
基於 Raspberry Pi Compute 模組 3 的 RevPi Core 3 模組, 包含 RT Patch 的客製化 Raspbian,外殼尺寸(高 x 寬 x 深): 96 x 22.5 x 110.5 mm,防護等級:IP 20,介面:2 個 USB 2.0 A (每個 500 mA 負載容量)1 個 Micro USB 1 個 Micro HDMI 1 個RJ45(乙太網路) 10/100 Mbit/s,RAM:1 GB,Flash 記憶體:4 GB。
環境
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-9.1 |
| ECLASS 參考特色 | 27242290 |
| ETIM 版本 | ETIM-7.0 |