Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"Z9000001","name":"RevPi Core 3","price":"0.00","currency":"DKK","category":null}
Som på fig.
RevPi Core 3
Produktnummer: Z9000001
GTIN:
RevPi Core 3-moduler baseret på Rasperry Pi Compute Module 3,
tilpasset Raspbian med bl.a. RT-patch, kabinetmål (H x B x D):
96 x 22,5 x 110,5 mm, kapslingsklasse: IP 20, interfaces: 2 x USB 2.0 A
(hver kan belastes med 500 mA) 1 x Micro-USB 1 x Micro HDMI 1 x RJ45(Ethernet)
10/100 Mbit/s, RAM: 1 GB, flash-hukommelse: 4 GB.
Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.
RevPi Core 3-moduler baseret på Rasperry Pi Compute Module 3, tilpasset Raspbian med bl.a. RT-patch, kabinetmål (H x B x D): 96 x 22,5 x 110,5 mm, kapslingsklasse: IP 20, interfaces: 2 x USB 2.0 A (hver kan belastes med 500 mA) 1 x Micro-USB 1 x Micro HDMI 1 x RJ45(Ethernet) 10/100 Mbit/s, RAM: 1 GB, flash-hukommelse: 4 GB.
Generelle data
| Godkendelse |
CE
UKCA |
Teknisk data
Mekaniske data
| Mål, højde | 96 |
| Mål, bredde | 22.5 |
| Mål, dybde | 110.5 |
| Nettovægt | 126 |
| Bruttovægt | 136 |
Miljø
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-9.1 |
| ECLASS Reference Feature | 27242290 |
| ETIM Version | ETIM-7.0 |