Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"Z9000001","name":"RevPi Core 3","price":"0.00","currency":"BRL","category":null}
Imagem similar
RevPi Core 3
Número do produto: Z9000001
GTIN:
Módulo RevPi Core 3 baseado no Rasperry Pi Compute Module 3,
Raspbian personalizado entre outros com patch RT, dimensões da caixa (Ax L x P):
96 x 22,5 x 110,5 mm, classe de proteção: IP 20, interfaces: 2 x USB 2.0A
(cada uma com 500 mA, carregável) 1 x Micro-USB 1 x Micro HDMI 1 x RJ45(Ethernet)
10/100 Mbit/s, RAM: 1 GB, memória flash: 4 GB.
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
Módulo RevPi Core 3 baseado no Rasperry Pi Compute Module 3, Raspbian personalizado entre outros com patch RT, dimensões da caixa (Ax L x P): 96 x 22,5 x 110,5 mm, classe de proteção: IP 20, interfaces: 2 x USB 2.0A (cada uma com 500 mA, carregável) 1 x Micro-USB 1 x Micro HDMI 1 x RJ45(Ethernet) 10/100 Mbit/s, RAM: 1 GB, memória flash: 4 GB.
Dados gerais
| Homologação |
CE
UKCA |
Dados técnicos
Dados mecânicos
| Dimensão altura | 96 |
| Dimensão de profundidade | 22.5 |
| Dimensão de profundidade | 110.5 |
| Peso líquido | 126 |
| Peso bruto | 136 |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-9.1 |
| Função de referência ECLASS | 27242290 |
| Versão ETIM | ETIM-7.0 |