text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

RevPi Core 3

Número de producto: Z9000001
GTIN: 
RevPi Core 3 modules based on Rasperry Pi Compute module 3, customised Raspbian including RT Patch, housing dimensions (H x W x D): 96 x 22.5 x 110.5 mm, protection type: IP 20, interfaces: 2 x USB 2.0 A (each 500 mA load capacity) 1 x Micro USB 1 x Micro HDMI 1 x RJ45(Ethernet) 10/100 Mbit/s, RAM: 1 GB, Flash memory: 4 GB.

Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.


RevPi Core 3 modules based on Rasperry Pi Compute module 3, customised Raspbian including RT Patch, housing dimensions (H x W x D): 96 x 22.5 x 110.5 mm, protection type: IP 20, interfaces: 2 x USB 2.0 A (each 500 mA load capacity) 1 x Micro USB 1 x Micro HDMI 1 x RJ45(Ethernet) 10/100 Mbit/s, RAM: 1 GB, Flash memory: 4 GB.

Homologación CE  
UKCA  
 
Dimensión de altura 96  
Dimensión Ancho 22.5  
Dimensión Profundidad 110.5  
Peso neto 126  
Peso bruto 136  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-9.1  
ECLASS Reference Feature 27242290  
ETIM Version ETIM-7.0