Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"Z9000001","name":"RevPi Core 3","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Similaire à l’illustration
RevPi Core 3
Numéro de l'article: Z9000001
GTIN:
Modules RevPi Core 3 basés sur Rasperry Pi Compute Module 3,
Raspbian adapté notamment avec RT-Patch, dimensions du boîtier (H x L xP) :
96 x 22,5 x 110,5 mm, indice de protection : IP 20, interfaces : 2 x USB2.0 A
(chacune avec une capacité de charge de 500 mA) 1 x micro USB 1 xmicro HDMI 1 x RJ45 (Ethernet)
10/100 Mbit/s, RAM : 1 Go, mémoire Flas...
Pour plus d’informations
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Modules RevPi Core 3 basés sur Rasperry Pi Compute Module 3, Raspbian adapté notamment avec RT-Patch, dimensions du boîtier (H x L xP) : 96 x 22,5 x 110,5 mm, indice de protection : IP 20, interfaces : 2 x USB2.0 A (chacune avec une capacité de charge de 500 mA) 1 x micro USB 1 xmicro HDMI 1 x RJ45 (Ethernet) 10/100 Mbit/s, RAM : 1 Go, mémoire Flash : 4 Go.
Données generales
| Homologation |
CE
UKCA |
Données techniques
Données mécaniques
| Dimensions hauteur | 96 |
| Dimension largeur | 22.5 |
| Dimension profondeur | 110.5 |
| Poids net | 126 |
| Poids brut | 136 |
Environnement
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-9.1 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27242290 |
| Version du ETIM | ETIM-7.0 |