Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"Z9000001","name":"RevPi Core 3","price":"0.00","currency":"CHF","category":null}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
RevPi Core 3
Numero dell'articolo: Z9000001
GTIN:
RevPi Core 3 moduli basati su Rasperry Pi Compute Module 3,
Raspbian dotato di Patch RT, dimensioni custodia (A x L x P):
96 x 22,5 x 110,5 mm, grado di protezione: IP 20, interfacce: 2 x USB2.0 A
(cad. caricabile 500 mA) 1 x micro USB 1 x micro HDMI 1 x RJ45(Ethernet)
10/100 Mbit/s, RAM: 1 GB, memoria Flash: 4 GB.
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
RevPi Core 3 moduli basati su Rasperry Pi Compute Module 3, Raspbian dotato di Patch RT, dimensioni custodia (A x L x P): 96 x 22,5 x 110,5 mm, grado di protezione: IP 20, interfacce: 2 x USB2.0 A (cad. caricabile 500 mA) 1 x micro USB 1 x micro HDMI 1 x RJ45(Ethernet) 10/100 Mbit/s, RAM: 1 GB, memoria Flash: 4 GB.
Dati generali
| Omologazione |
CE
UKCA |
Dati tecnici
Dati meccanici
| Altezza | 96 |
| Larghezza | 22.5 |
| Profondità | 110.5 |
| Peso netto | 126 |
| Peso lordo | 136 |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-9.1 |
| ECLASS Reference Feature | 27242290 |
| Versione ETIM | ETIM-7.0 |