text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

RevPi Core 3

Artikelnummer: Z9000001
GTIN: 
RevPi Core 3 Module basierend auf Rasperry Pi Compute Module 3, angepasstes Raspbian u.a. mit RT-Patch, Gehäuseabmessungen (H x B x T): 96 x 22,5 x 110,5 mm, Schutzart: IP 20, Schnittstellen: 2 x USB 2.0 A (je 500 mA belastbar) 1 x Micro-USB 1 x Micro HDMI 1 x RJ45 (Ethernet) 10/100 Mbit/s, RAM: 1 GB, Flash-Speicher: 4 GB.

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.


RevPi Core 3 Module basierend auf Rasperry Pi Compute Module 3, angepasstes Raspbian u.a. mit RT-Patch, Gehäuseabmessungen (H x B x T): 96 x 22,5 x 110,5 mm, Schutzart: IP 20, Schnittstellen: 2 x USB 2.0 A (je 500 mA belastbar) 1 x Micro-USB 1 x Micro HDMI 1 x RJ45 (Ethernet) 10/100 Mbit/s, RAM: 1 GB, Flash-Speicher: 4 GB.

Zulassung CE  
UKCA  
 
Abmessung h 96  
Abmessung b 22.5  
Abmessung t 110.5  
Nettogewicht 126  
Bruttogewicht 136  
 
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-9.1  
ECLASS Reference Feature 27242290  
ETIM Version ETIM-7.0