Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
PSSu, moduł główny o zwiększonej wydajności, system sterowania PSSu PLC,
bezpieczny i standardowy, PL e, SIL CL 3, 2 porty RJ45, SafetyNET pRTFN,
Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, adapter EtherNet/IP, URZĄDZENIE PROFINETIO,
karta SD niedołączona.
PSSu, moduł główny o zwiększonej wydajności, system sterowania PSSu PLC,bezpieczny i standardowy, PL e,
SIL 3, 2 porty RJ45, SafetyNET pRTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP,
adapter EtherNet/IP, PROFINET IO, brak karty SD, do pracy
w trudnych warunkach przemysłowych.
PSSu H PLC1 FS SN SD M12-R
Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]
PSSu, moduł główny, system sterowania PSSu PLC, bezpieczny istandardowy,
PL e, SIL CL 3, 2 złącza wewnętrzne M12 4-stykowe, kodowanie D,
SafetyNET pRTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, adapter EtherNet/IP,
URZĄDZENIE PROFINETIO, Karta SD, złącze wewenętrzne M12, do zastosowań w
kolejnictwie.
Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.
Na zamówienie
PSSu, moduł główny o zwiększonej wydajności, system sterowania PSSu I/O,bezpieczny
i
standardowy, PL e, SIL CL 3, 2 porty RJ45, SafetyNET p RTFN, karta SD512 MB, do pracy w trudnych warunkach otoczenia.
PSSu, moduł główny o zwiększonej wydajności, system sterowania PSSu I/O,bezpieczny i
standardowy, PL e, SIL CL 3, 2 porty RJ45, SafetyNET p RTFN.
PSSu H FS SN SD M12-R
Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]
PSSu, moduł główny, sterowania PSSu I/O, bezpieczny i
standardowy, PL e, SIL CL 3, 2 złącza wewnętrzne M12 4-stykowe,
kodowaneD, SafetyNET p RTFN, do zastosowań w kolejnictwie.
Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.
Na zamówienie
PSSu H PLC1 FS SN SD-R
Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]
PSSu, moduł główny, system sterowania PSSu PLC, bezpieczny istandardowy,
PL e, SIL CL 3, 2 porty RJ45, SafetyNET pRTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw
TCP, adapter EtherNet/IP, URZĄDZENIE PROFINET IO, karta SD, do
zastosowań wkolejnictwie.
Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.
Na zamówienie
PSSu H FS SN SD-R
Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]
PSSu, moduł główny, zdecentralizowany system PSSuniversal I/O,bezpieczny
i standardowy, PL e, SIL CL 3, 2 porty RJ45, SafetyNET pRTFN, karta SD,
dozastosowań w kolejnictwie.
Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.
Na zamówienie
PSSu, moduł elektroniczny, standardowy, wejścia i wyjścia analogowe, 4wyjścia,
zakres napięcia 0-10 V, jednobiegunowe, rozdzielczość 12 bitów,
do pracy w trudnych warunkach.
PSSu, moduł elektroniczny, bezpieczny, analogowe wejścia i wyjścia, 1wejście,–
– 10,24 – 10,23 V, dwubiegunowe, wejście różnicowe, rozdzielczość 13bitów,
do pracy w trudnych warunkach.
PSSu, moduł elektroniczny, bezpieczny, cyfrowe wejścia i wyjścia,
4 wejścia, 2 wyjścia impulsów testowych 0,25 A, do pracy w trudnychwarunkach.
PSSu, moduł elektroniczny, bezpieczny, cyfrowe wejścia i wyjścia,
4 wejścia, 2 wyjścia impulsów testowych 0,25 A, do zastosowań
wkolejnictwie.
Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.
Na zamówienie
PSSu, moduł elektroniczny, bezpieczny, napięcie zasilania, zasilanie
peryferyjne wejścia 24 VDC 10 A, szyna zasilania C-rail 10 A.
PSSu, moduł elektroniczny, pasywny, rozdział napięcia, przyłącze
zasilania peryferyjnego 24 VDC 10 A, przyłącze C-rail.
PSSu, moduł elektroniczny, bezpieczny, cyfrowe wejścia i wyjścia, 4wyjścia,
0,5 A, jednobiegunowe, przełączane dodatnio, odporne na zwarcia, odpornena przeciążenia,
bez sprzężenia zwrotnego.
PSSu, moduł elektroniczny, standardowy, rozprowadzenie napięcia, 4wyjścia
zasilanie peryferyjne 24 VDC 1,5 A, odporne na zwarcia, odporne naprzeciążenie,
rozszerzone dane diagnostyczne.
PSSu, moduł elektroniczny, bezpieczny, cyfrowe wejścia i wyjścia, 2wyjścia,
2 A, jednobiegunowe, przełączane dodatnio, odporne na zwarcia, odpornena przeciążenia,
bez sprzężenia zwrotnego.
PSSu, moduł elektroniczny, bezpieczny, cyfrowe wejścia i wyjścia, 1wejście,
1 wyjście impulsowe testowe 0,25 A, 1 wyjście, 2 A, dwubiegunowe,odporne na zwarcia,
odporne na przeciążenia, bez sprzężenia zwrotnego.
PSSu, moduł elektroniczny, bezpieczny, cyfrowe wejścia i wyjścia, 4wejścia,
2 wyjścia impulsów testowych 0,25 A.
PSSu, moduł elektroniczny, bezpieczny, analogowe wejścia i wyjścia, 1wejście,–
– 10,24 – 10,23 V, dwubiegunowe, wejście różnicowe, rozdzielczość 13bitów.
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.