text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
  • 1(current)
  • 2
  • 3
254 Ürün bulundu
PSSu H PLC2 FS SN SD
312077
GTIN: 4046548088052
PSSu, artırılmış performanslı ana modül, PSSu PLC kontrol sistemi, arıza korumalı ve standart, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45 bağlantı noktası,SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP adaptörü, PROFINET IO DEVICE, SD kart dahil değildir.

istek üzerine
PSSu H PLC2 FS SN SD-T
314077
GTIN: 4046548088069
PSSu, artırılmış performanslı ana modül, kontrol sistemi PSSu PLC, arıza korumalı ve standart, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45 bağlantı noktası,SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP adaptörü, PROFINET IO CİHAZI, SD kart dahil değil, artan çevre gereksinimleri için.

istek üzerine
PSSu H PLC1 FS SN SD M12-R
315071
GTIN: 4046548088267
PSSu, ana modül, PSSu PLC kontrol sistemi, arıza emniyetli ve standart, PL e, SIL CL 3, 2 M12 dişi konektör 4 pimli D kodlu, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP adaptörü, PROFINET IO CİHAZI, SD kart, M12 dişi konektör, demiryolu uygulamaları için. Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.

istek üzerine
PSSu H PLC1 FS SN SD-R
315070
GTIN: 4046548067743
PSSu, ana modül, PSSu PLC kontrol sistemi, arıza emniyetli ve standart,PL e, SIL CL 3, 2 RJ45 bağlantı noktası, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, RawUDP, Raw TCP, EtherNet/IP adaptörü, PROFINET IO CİHAZI, SD kart, demiryoluuygulamaları için. Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.

istek üzerine
PSSu H FS SN SD-R
315085
GTIN: 4046548067750
PSSu, ana modül, PSSuniversal I/O merkezi olmayan sistem, arıza güvenlive standart, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45 Bağlantı Noktası, SafetyNET p RTFN, SD kart, demiryolu uygulamaları için. Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.

istek üzerine
PSSu H FS2 SN SD-T
314087
GTIN: 4046548088229
PSSu, artırılmış performanslı ana modül, kontrol sistemi PSSu I/O, arıza korumalı ve standart, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45 bağlantı noktası,SafetyNET p RTFN, SD kart 512 MB, artan çevre gereksinimleri için.

istek üzerine
PSSu H FS2 SN SD
312087
GTIN: 4046548088212
PSSu, artırılmış performanslı ana modül, kontrol sistemi PSSu I/O, arıza korumalı ve standart, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45 bağlantı noktası,SafetyNET p RTFN.

istek üzerine
PSSu H FS SN SD M12-R
315086
GTIN: 4046548088274
PSSu H FS SN SD M12-R

Üretimi devam etmiyor

PSSu, ana modül, kontrol sistemi PSSu I/O, arıza korumalı ve standart,PL e, SIL CL 3, 2 M12 dişi konektör, 4 pimli D kodlu, SafetyNET p RTFN, demiryolu uygulamaları için. Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.

istek üzerine
PSSu E F PS-P-T
314185
GTIN: 4046548049091
PSSu, elektronik modül, arıza emniyetli, besleme voltajı, beslemegirişli çevre birimi beslemesi 24 V DC 10 A, besleme girişli C rayı 10 A, artançevresel gereklilikler için.

istek üzerine
PSSu E PD-T
314195
GTIN: 4046548049121
PSSu, elektronik modül, pasif, voltaj dağıtımı, bağlantılı çevre birimi beslemesi 24 V DC 10 A, bağlantılı C rayı, artan çevresel gereklilikler için.

istek üzerine
PSSu E F DI OZ 2-T
314220
GTIN: 4046548049176
PSSu, elektronik modül, arıza emniyetli, dijital girişler ve çıkışlar, 1giriş, 1 test darbe çıkışı 0,25 A, 1 çıkış, 2 A, çift kutuplu, kısa devrekorumalı, aşırı yük korumalı, geri bildirimsiz, artan çevresel gereklilikler için.

istek üzerine
PSSu E F 4DO 0.5-T
314210
GTIN: 4046548049152
PSSu, elektronik modül, arıza emniyetli, dijital girişler ve çıkışlar, 4çıkış, 0,5 A, tek kutuplu, pozitif anahtarlamalı, kısa devre korumalı, aşırıyük korumalı, geri bildirimsiz, artan çevresel gereklilikler için.

istek üzerine
PSSu E F AI I-T
314260
GTIN: 4046548051285
PSSu, elektronik modül, arıza emniyetli, analog girişler ve çıkışlar, 1giriş,0 - 25,59 mA, çift kutuplu, diferansiyel giriş, çözünürlük 12 Bit, artançevre gereksinimleri için.

istek üzerine
PSSu E S 4AO U-T
314465
GTIN: 4046548049275
PSSu, elektronik modül, standart, analog girişler ve çıkışlar, 4 çıkış, voltaj aralığı 0 - 10 V, tek kutuplu, topraklama referanslı, çözünürlük12 Bit, artan çevresel gereklilikler için.

istek üzerine
PSSu E F AI U-T
314265
GTIN: 4046548051292
PSSu, elektronik modül, arıza emniyetli, analog girişler ve çıkışlar, 1giriş,- - 10,24 - 10,23 V, çift kutuplu, diferansiyel giriş, çözünürlük 13 Bit,artan çevre gereksinimleri için.

istek üzerine
PSSu E S 4DI-T
314400
GTIN: 4046548049206
PSSu, elektronik modül, standart, dijital girişler ve çıkışlar, 4 giriş, , artan çevresel gereklilikler için.

istek üzerine
PSSu E S 2AI I se-T
314450
GTIN: 4046548049251
PSSu, elektronik modül, standart, analog girişler ve çıkışlar, 2 giriş, 2 yapılandırılabilir akım aralığı 0/4 - 20 mA, tek kutuplu, topraklamareferanslı çözünürlük 12 Bit, artan çevresel gereklilikler için.

istek üzerine
PSSu E F 4DI-T
314200
GTIN: 4046548049145
PSSu, elektronik modül, arıza emniyetli, dijital girişler ve çıkışlar, 4giriş, 2 test darbe çıkışı 0,25 A, artan çevresel gereklilikler için.

istek üzerine
PSSu E S 4DO 0.5-T
314405
GTIN: 4046548049213
PSSu, elektronik modül, standart, dijital girişler ve çıkışlar, 4 çıkış, 0,5 A, tek kutuplu, pozitif anahtarlamalı, kısa devre korumalı, aşırıyük korumalı, artan çevresel gereklilikler için.

istek üzerine
PSSu E F 2DO 2-T
314215
GTIN: 4046548049169
PSSu, elektronik modül, arıza emniyetli, dijital girişler ve çıkışlar, 2çıkış, 2 A, tek kutuplu, pozitif anahtarlamalı, kısa devre korumalı, aşırı yükkorumalı, geri bildirimsiz, artan çevresel gereklilikler için.

istek üzerine
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin