text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
  • 1(current)
  • 2
  • 3
256 producten gevonden
PSSu H PLC2 FS SN SD
312077
GTIN: 4046548088052
PSSu, kopmodule met verbeterde performance, besturingssysteem PSSu PLC, failsafe en standaard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-poorten, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP-adapter, PROFINET IO DEVICE, geen SD-kaart meegeleverd.

€1,881.65
PSSu H PLC2 FS SN SD-T
314077
GTIN: 4046548088069
PSSu, kopmodule met verhoogde performance, besturingssysteem PSSu PLC, failsafe en standaard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-poorten, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP-adapter, PROFINET IO DEVICE, geen SD-kaart meegeleverd, voor verhoogde milieu-eisen.

€2,352.08
PSSu H PLC1 FS SN SD M12-R
315071
GTIN: 4046548088267
PSSu, kopmodule, besturingssysteem PSSu PLC, failsafe en standaard, PLe, SIL CL 3, 2 M12-connectoren (female) 4-polig D-gecodeerd, SafetyNET pRTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP-adapter, PROFINET IO DEVICE, SD-kaart, M12-connector (female), voor spoorwegtoepassingen. Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.

Op aanvraag
PSSu H PLC1 FS SN SD-R
315070
GTIN: 4046548067743
PSSu, kopmodule, besturingssysteem PSSu PLC, failsafe en standaard, PLe, SIL CL 3, 2 RJ45-poorten, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, RawTCP, EtherNet/IP-adapter, PROFINET IO DEVICE, SD-kaart, voor spoorwegtoepassingen. Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.

Op aanvraag
PSSu H FS SN SD-R
315085
GTIN: 4046548067750
PSSu, kopmodule, decentraal systeem PSSuniversal I/O, failsafe en standaard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-poorten, SafetyNET p RTFN, SD-kaart, voor spoorwegtoepassingen. Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.

Op aanvraag
PSSu H FS2 SN SD-T
314087
GTIN: 4046548088229
PSSu, kopmodule met verhoogde performance, besturingssysteem PSSu I/O, failsafe en standaard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-poorten, SafetyNET p RTFN, SD-kaart 512 MB, voor verhoogde milieu-eisen.

€749.13
PSSu H FS2 SN SD
312087
GTIN: 4046548088212
PSSu, kopmodule met verhoogde performance, besturingssysteem PSSu I/O, failsafe en standaard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-poorten, SafetyNET p RTFN.

€599.97
PSSu H FS SN SD M12-R
315086
GTIN: 4046548088274
PSSu, kopmodule, besturingssysteem PSSu I/O, failsafe en standaard, PLe, SIL CL 3, 2 M12-connectoren (female) 4-polig D-gecodeerd, SafetyNET pRTFN, voor spoorwegtoepassingen. Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.

Op aanvraag
PSSu E F PS-P-T
314185
GTIN: 4046548049091
PSSu, elektronicamodule, failsafe, spanningsvoorziening, voeding Periphery Supply 24 V DC 10 A, voeding C-rail 10 A, voor verhoogde milieu-eisen.

€63.23
PSSu E PD-T
314195
GTIN: 4046548049121
PSSu, elektronicamodule, passief, spanningsverdeling, aansluitingPeriphery Supply 24 V DC 10 A, aansluiting C-rail, voor verhoogde milieu-eisen.

€24.88
PSSu E F DI OZ 2-T
314220
GTIN: 4046548049176
PSSu, elektronicamodule, failsafe, digitale in- en uitgangen, 1 ingang, 1 testpulsuitgang 0,25 A, 1 uitgang, 2 A, tweepolig, kortsluitvast, bestand tegen overbelasting, terugvoedingsvrij, voor verhoogdemilieu-eisen.

€127.92
PSSu E F 4DO 0.5-T
314210
GTIN: 4046548049152
PSSu, elektronicamodule, failsafe, digitale in- en uitgangen, 4uitgangen, 0,5 A, eenpolig, naar plus schakelend, kortsluitvast, bestand tegenoverbelasting, terugvoedingsvrij, voor verhoogde milieu-eisen.

€152.93
PSSu E F AI I-T
314260
GTIN: 4046548051285
PSSu, elektronicamodule, failsafe, analoge in- en uitgangen, 1 ingang, 0 - 25,59 mA, tweepolig, verschilingang, resolutie 12 bit, voor verhoogde milieu-eisen.

€208.89
PSSu E S 4AO U-T
314465
GTIN: 4046548049275
PSSu, elektronicamodule, standaard, analoge in- en uitgangen, 4uitgangen, spanningsbereik 0 - 10 V, eenpolig, t.o.v. aarde, resolutie 12 bit, voor verhoogde milieu-eisen.

€357.19
PSSu E F AI U-T
314265
GTIN: 4046548051292
PSSu, elektronicamodule, failsafe, analoge in- en uitgangen, 1 ingang, - 10,24 - 10,23 V, tweepolig, verschilingang, resolutie 13 bit, voor verhoogde milieu-eisen.

€208.89
PSSu E S 4DI-T
314400
GTIN: 4046548049206
PSSu, elektronicamodule, standaard, digitale in- en uitgangen, 4ingangen, voor verhoogde milieu-eisen.

€54.51
PSSu E S 2AI I se-T
314450
GTIN: 4046548049251
PSSu, elektronicamodule, standaard, analoge in- en uitgangen, 2ingangen, 2 configureerbare stroombereiken, 0/4 - 20 mA, eenpolig, t.o.v. aarde, resolutie 12 bit, voor verhoogde milieu-eisen.

€264.60
PSSu E F 4DI-T
314200
GTIN: 4046548049145
PSSu, elektronicamodule, failsafe, digitale in- en uitgangen, 4ingangen, 2 testpulsuitgangen 0,25 A, voor verhoogde milieu-eisen.

€117.49
PSSu E S 4DO 0.5-T
314405
GTIN: 4046548049213
PSSu, elektronicamodule, standaard, digitale in- en uitgangen, 4uitgangen, 0,5 A, eenpolig, naar plus schakelend, kortsluitvast, bestand tegenoverbelasting, voor verhoogde milieu-eisen.

€63.23
PSSu E F 2DO 2-T
314215
GTIN: 4046548049169
PSSu, elektronicamodule, failsafe, digitale in- en uitgangen, 2uitgangen, 2 A, eenpolig, naar plus schakelend, kortsluitvast, bestand tegenoverbelasting, terugvoedingsvrij, voor verhoogde milieu-eisen.

€148.44
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik