text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
  • 1(current)
  • 2
  • 3
256 Nalezené produkty
PSSu H PLC2 FS SN SD
312077
GTIN: 4046548088052
PSSu, hlavový modul se zvýšeným výkonem, řídicí systém PSSu PLC, bezpečnostní a standardní, PLe, SIL CL 3, 2 porty RJ45, SafetyNET pRTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP adaptér, PROFINET IO DEVICE, dodávka neobsahuje SD kartu.

Na vyžádání
PSSu H PLC2 FS SN SD-T
314077
GTIN: 4046548088069
PSSu, hlavový modul se zvýšeným výkonem, řídicí systém PSSu PLC, bezpečnostní a standardní, PL e, SIL CL 3, 2 porty RJ45, SafetyNET pRTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP Adapter, PROFINET IO DEVICE, dodávka nezahrnuje kartu SD, pro zvýšené ekologické požadavky.

Na vyžádání
PSSu H PLC1 FS SN SD M12-R
315071
GTIN: 4046548088267
PSSu, hlavový modul, řídicí systém PSSu PLC, bezpečnostní a standardní, PL e, SIL CL 3, 2 M12 zdířkový konektor 4pól. kódování D, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, adaptér EtherNet/IP, PROFINET IO DEVICE, karta SD, M12 zdířkový konektor, pro použití na železnici. Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.

Na vyžádání
PSSu H PLC1 FS SN SD-R
315070
GTIN: 4046548067743
PSSu, hlavový modul, řídicí systém PSSu PLC, bezpečnostní a standardní,PL e, SIL CL 3, 2 RJ45 porty, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, adaptér EtherNet/IP, PROFINET IO DEVICE, karta SD, pro použití naželeznici. Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.

Na vyžádání
PSSu H FS SN SD-R
315085
GTIN: 4046548067750
PSSu, hlavový modul, decentrální systém PSSuniversal I/O, bezpečnostní a standardní, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45 Ports, SafetyNET p RTFN, karta SD,pro použití na železnici. Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.

Na vyžádání
PSSu H FS2 SN SD-T
314087
GTIN: 4046548088229
PSSu, hlavový modul se zvýšeným výkonem, řídicí systém PSSu I/O, bezpečnostní a standardní, PL e, SIL CL 3, 2 porty RJ45, SafetyNET pRTFN, karta SD 512 pro zvýšené ekologické požadavky.

Na vyžádání
PSSu H FS2 SN SD
312087
GTIN: 4046548088212
PSSu, hlavový modul se zvýšeným výkonem, řídicí systém PSSu I/O, bezpečnostní a standardní, PL e, SIL CL 3, 2 porty RJ45, SafetyNET pRTFN.

Na vyžádání
PSSu H FS SN SD M12-R
315086
GTIN: 4046548088274
PSSu, hlavový modul, řídicí systém PSSu I/O, bezpečnostní a standardní, PL e, SIL CL 3, 2 M12 zdířkový konektor 4pól. kódování D, SafetyNET p RTFN, pro použití na železnici. Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.

Na vyžádání
PSSu E S INC 24V se
312486
GTIN: 4046548061956
PSSu, elektronický modul, standard, čítač, 2 provozní režimy, konfigurovatelné, 1 vstup, inkrementální enkodér, diferenční signálRS422, rozlišení 32 bit, 1 výstup napájení kodéru 24 V DC 100 mA, 1 výstup 0,5 A.

Na vyžádání
PSSu E F PS-P
312185
GTIN: 4046548018660
PSSu, elektronický modul, bezpečnostní, napájení, napájení periférií 24 V DC 10 A, kapacita společné C-sběrnice 10 A.

Na vyžádání
PSSu E PD
312195
GTIN: 4046548018639
PSSu, elektronický modul, pasivní, rozložení napětí, připojení periferie 24 V DC 10 A, připojení C-sběrnice.

Na vyžádání
PSSu E F 4DO 0.5
312210
GTIN: 4046548018615
PSSu, elektronický modul, bezpečnostní, digitální vstupy a výstupy, 4výstupy, 0,5 A, jednopólové, pozitivní spínání, odolné proti zkratu, odolné protipřetížení, bez zpětné vazby.

Na vyžádání
PSSu E S PD-D
312197
GTIN: 4046548053609
PSSu, elektronický modul, standardní, rozložení napětí, 4 výstupy napájení periférií 24 V DC 1,5 A, odolný vůči zkratu, odolný vůčipřetížení, rozšířená diagnostická data.

Na vyžádání
PSSu E F 2DO 2
312215
GTIN: 4046548018608
PSSu, elektronický modul, bezpečnostní, digitální vstupy a výstupy, 2výstupy, 2 A, jednopólové, pozitivní spínání, odolné proti zkratu, odolné protipřetížení, bez zpětné vazby.

Na vyžádání
PSSu E F DI OZ 2
312220
GTIN: 4046548018592
PSSu, elektronický modul, bezpečnostní, digitální vstupy a výstupy, 1vstup, 1 testovací pulzní výstup 0,25 A, 1 výstup, 2 A, dvoupólový, odolnýproti zkratu, odolný proti přetížení, bez zpětné vazby.

Na vyžádání
PSSu E F 4DI
312200
GTIN: 4046548018622
PSSu, elektronický modul, bezpečnostní, digitální vstupy a výstupy, 4 vstupy, 2 testovací pulzní výstupy 0,25 A.

Na vyžádání
PSSu E F AI U
312265
GTIN: 4046548018554
PSSu, elektronický modul, bezpečnostní, analogové vstupy a výstupy, 1vstup, - 10,24 - 10,23 V, dvoupólový, diferenční vstup, rozlišení 13 bit.

Na vyžádání
PSSu E S 2AO I
312470
GTIN: 4046548018493
PSSu, elektronický modul, standardní, analogové vstupy a výstupy, 2výstupy, 2 rozsahy napětí, 0/4 - 20 V, jednopólový, uzemněný, rozlišení 12 bit.

Na vyžádání
PSSu E S 2AO U
312460
GTIN: 4046548018516
PSSu, elektronický modul, standardní, analogové vstupy a výstupy, 2výstupy, 2 konfigurovatelné rozsahy napětí, -10/0 - 10 V, jednopólové, vztaženo k zemi, rozlišení 12 bit.

Na vyžádání
PSSu E S 4AO U
312465
GTIN: 4046548018509
PSSu, elektronický modul, standardní, analogové vstupy a výstupy, 4výstupy, rozsah napětí 0 - 10 V, jednopólový, uzemněný, rozlišení 12 bit.

Na vyžádání
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití