text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
  • 1(current)
  • 2
  • 3
256 個の商品が見つかりました
PSSu H PLC2 FS SN SD
312077
GTIN: 4046548088052
PSSu、高パフォーマンスヘッドモジュール、制御システムPSSu PLC、 安全および一般、PL e、SIL CL 3、RJ45ポート2個、SafetyNET p RTFN、 Modbus/TCP、Raw UDP、Raw TCP、EtherNet/IPアダプタ、PROFINET IO装置、 SDカードは付属していません。

価格要問合せ
PSSu H PLC2 FS SN SD-T
314077
GTIN: 4046548088069
PSSu、高パフォーマンスヘッドモジュール、制御システムPSSu PLC、 安全および一般、PL e、SIL CL 3、RJ45ポート2個、SafetyNET p RTFN、 Modbus/TCP、Raw UDP、Raw TCP、EtherNet/IPアダプタ、PROFINET IO装置、 付属のSDカードなし、厳しい 環境要件に対応。

価格要問合せ
PSSu H PLC1 FS SN SD M12-R
315071
GTIN: 4046548088267
PSSu、ヘッドモジュール、制御システムPSSu PLC、安全および一般、PL e、 SIL CL 3、M12メスコネクタ4ピンDコード2個、SafetyNET p RTFN、 Modbus/TCP、Raw UDP、Raw TCP、EtherNet/IPアダプタ、PROFINET IO装置、 SDカード、M12メスコネクタ、鉄道アプリケーション用。 重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。

価格要問合せ
PSSu H PLC1 FS SN SD-R
315070
GTIN: 4046548067743
PSSu、ヘッドモジュール、制御システムPSSu PLC、安全および一般、PL e、 SIL CL 3、RJ45ポート2個、SafetyNET p RTFN、Modbus/TCP、Raw UDP、RawTCP、 EtherNet/IPアダプタ、PROFINET IO装置、SDカード、鉄道アプリケーション用。 重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。

価格要問合せ
PSSu H FS SN SD-R
315085
GTIN: 4046548067750
PSSu、ヘッドモジュール、分散型システムPSSuniversal I/O、安全および一般、 PL e、SIL CL 3、RJ45ポート2個、SafetyNET p RTFN、SDカード、 鉄道アプリケーション用。 重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。

価格要問合せ
PSSu H FS2 SN SD-T
314087
GTIN: 4046548088229
PSSu、高パフォーマンスヘッドモジュール、制御システムPSSu I/O、 安全および一般、PL e、SIL CL 3、RJ45ポート2個、SafetyNET p RTFN、 SDカード512 MB、厳しい環境要件に対応。

価格要問合せ
PSSu H FS2 SN SD
312087
GTIN: 4046548088212
PSSu、高パフォーマンスヘッドモジュール、制御システムPSSu I/O、 安全および一般、PL e、SIL CL 3、RJ45ポート2個、SafetyNET p RTFN。

価格要問合せ
PSSu H FS SN SD M12-R
315086
GTIN: 4046548088274
PSSu、ヘッドモジュール、制御システムPSSu I/O、安全および一般、PL e、 SIL CL 3、M12メスコネクタ2個、4ピンDコード、SafetyNET p RTFN、 鉄道アプリケーション用。 重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。

価格要問合せ
PSSu E F PS-P-T
314185
GTIN: 4046548049091
PSSu、電子モジュール、安全、供給電圧、 送り込み周辺供給24 V DC 10 A、送り込みCレール10 A、厳しい環境要件に 対応。

価格要問合せ
PSSu E PD-T
314195
GTIN: 4046548049121
PSSu、電子モジュール、パッシブ、電圧供給、 周辺供給24 V DC 10 A、Cレール接続、厳しい 環境要件に対応。

価格要問合せ
PSSu E F DI OZ 2-T
314220
GTIN: 4046548049176
PSSu、電子モジュール、安全、デジタル入出力、1点の入力、 1つのテストパルス出力0.25 A、1点の出力、2 A、双極、短絡保護、 過負荷保護、フィードバックなし、厳しい環境要件に対応。

価格要問合せ
PSSu E F 4DO 0.5-T
314210
GTIN: 4046548049152
PSSu、電子モジュール、安全、デジタル入出力、4点の出力、 0.5 A、単極、正切替、短絡保護、過負荷保護、 フィードバックなし、厳しい環境要件に対応。

価格要問合せ
PSSu E F AI I-T
314260
GTIN: 4046548051285
PSSu、電子モジュール、安全、アナログ入出力、1点の入力、 0~25.59 mA、双極、差動入力、分解能12ビット、厳しい 環境要件に対応。

価格要問合せ
PSSu E S 4AO U-T
314465
GTIN: 4046548049275
PSSu、電子モジュール、一般、アナログ入出力、4点の出力、 電圧範囲0~10 V、単極、接地基準、分解能12ビット、厳しい 環境要件に対応。

価格要問合せ
PSSu E F AI U-T
314265
GTIN: 4046548051292
PSSu、電子モジュール、安全、アナログ入出力、1点の入力、- -10.24~10.23 V、双極、差動入力、分解能13ビット、厳しい 環境要件に対応。

価格要問合せ
PSSu E S 4DI-T
314400
GTIN: 4046548049206
PSSu、電子モジュール、一般、デジタル入出力、4点の入力、 厳しい環境要件に対応。

価格要問合せ
PSSu E S 2AI I se-T
314450
GTIN: 4046548049251
PSSu、電子モジュール、一般、アナログ入出力、2点の入力、 2つのコンフィグレーション可能な電流範囲0/4~20 mA、単極、接地基準 分解能12ビット、厳しい環境要件に対応。

価格要問合せ
PSSu E F 4DI-T
314200
GTIN: 4046548049145
PSSu、電子モジュール、安全、デジタル入出力、4点の入力、 2つのテストパルス出力 0.25 A、厳しい環境要件に対応。

価格要問合せ
PSSu E S 4DO 0.5-T
314405
GTIN: 4046548049213
PSSu、電子モジュール、一般、デジタル入出力、4点の出力、 0.5 A、単極、正切替、短絡保護、過負荷保護、 厳しい環境要件に対応。

価格要問合せ
PSSu E F 2DO 2-T
314215
GTIN: 4046548049169
PSSu、電子モジュール、安全、デジタル入出力、2点の出力、 2 A、単極、正切替、短絡保護、過負荷保護 、フィードバックなし、厳しい環境要件に対応。

価格要問合せ
  • 1(current)
  • 2
  • 3

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください