Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
PSSu, Kopfmodul mit erhöhter Performance, Steuerungssystem PSSu PLC,
Failsafe und Standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45 Ports, SafetyNET p RTFN,
Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP Adapter, PROFINET IO DEVICE,
keine SD-Karte im Lieferumfang enthalten.
Auf Anfrage
PSSu, Kopfmodul mit erhöhter Performance, Steuerungssystem PSSu PLC,
Failsafe und Standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45 Ports, SafetyNET p RTFN,
Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP Adapter, PROFINET IO DEVICE,
keine SD-Karte im Lieferumfang enthalten, für erhöhte
Umweltanforderungen.
Auf Anfrage
PSSu H PLC1 FS SN SD M12-R
Auslaufartikel
PSSu, Kopfmodul, Steuerungssystem PSSu PLC, Failsafe und Standard, PL e,
SIL CL 3, 2 M12 Buchsenstecker 4-polig D-codiert, SafetyNET p RTFN,
Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP Adapter, PROFINET IO DEVICE,
SD-Karte, M12 Buchsenstecker, für Bahnanwendungen.
Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.
Auf Anfrage
PSSu H PLC1 FS SN SD-R
Auslaufartikel
PSSu, Kopfmodul, Steuerungssystem PSSu PLC, Failsafe und Standard, PL e,
SIL CL 3, 2 RJ45 Ports, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP,
EtherNet/IP Adapter, PROFINET IO DEVICE, SD-Karte, für Bahnanwendungen.
Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.
Auf Anfrage
PSSu H FS SN SD-R
Auslaufartikel
PSSu, Kopfmodul, dezentrales System PSSuniversal I/O, Failsafe und
Standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45 Ports, SafetyNET p RTFN, SD-Karte, für
Bahnanwendungen.
Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.
Auf Anfrage
PSSu, Kopfmodul mit erhöhter Performance, Steuerungssystem PSSu I/O,
Failsafe und Standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45 Ports, SafetyNET p RTFN.
Auf Anfrage
PSSu H FS SN SD M12-R
Auslaufartikel
PSSu, Kopfmodul, Steuerungssystem PSSu I/O, Failsafe und Standard, PL e,
SIL CL 3, 2 M12 Buchsenstecker 4-polig D-codiert, SafetyNET p RTFN, für
Bahnanwendungen.
Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.
Auf Anfrage
PSSu, Kopfmodul mit erhöhter Performance, Steuerungssystem PSSu I/O,
Failsafe und Standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45 Ports, SafetyNET p RTFN,
SD-Karte 512 MB, für erhöhte Umweltanforderungen.
Auf Anfrage
PSSu, Elektronikmodul, Failsafe, Spannungsversorgung, Einspeisung
Peripherie Supply 24 V DC 10 A, Einspeisung C-Schiene 10 A.
Auf Anfrage
PSSu, Elektronikmodul, Passiv, Spannungsverteilung, Anschluss Peripherie
Supply 24 V DC 10 A, Anschluss C-Schiene.
Auf Anfrage
PSSu, Elektronikmodul, Failsafe, digitale Ein- und Ausgänge, 4 Ausgänge,
0,5 A, einpolig, plusschaltend, kurzschlussfest, überlastsicher,
rückspeisungsfrei.
Auf Anfrage
PSSu, Elektronikmodul, Standard, Spannungsverteilung, 4 Ausgänge
Peripherie Supply 24 V DC 1,5 A, kurzschlussfest, überlastsicher,
erweiterte Diagnosedaten.
Auf Anfrage
PSSu, Elektronikmodul, Failsafe, digitale Ein- und Ausgänge, 2 Ausgänge,
2 A, einpolig, plusschaltend, kurzschlussfest, überlastsicher,
rückspeisungsfrei.
Auf Anfrage
PSSu, Elektronikmodul, Failsafe, digitale Ein- und Ausgänge, 1 Eingang,
1 Testtaktausgang 0,25 A, 1 Ausgang, 2 A, zweipolig, kurzschlussfest,
überlastsicher, rückspeisungsfrei.
Auf Anfrage
PSSu, Elektronikmodul, Failsafe, digitale Ein- und Ausgänge, 4 Eingänge,
2 Testtaktausgänge 0,25 A
Auf Anfrage
PSSu, Elektronikmodul, Failsafe, analoge Ein- und Ausgänge, 1 Eingang, -
10,24 - 10,23 V, zweipolig, Differenzeingang, Auflösung 13 Bit.
Auf Anfrage
PSSu, Elektronikmodul, Standard, analoge Ein- und Ausgänge, 2 Ausgänge,
2 Spannungsbereiche 0/4 - 20 mA, einpolig, massebezogen, Auflösung 12
Bit.
Auf Anfrage
PSSu, Elektronikmodul, Standard, analoge Ein- und Ausgänge, 2 Ausgänge,
2 konfigurierbare Spannungsbereiche, -10/0 - 10 V, einpolig,
massebezogen, Auflösung 12 Bit.
Auf Anfrage
PSSu, Elektronikmodul, Standard, analoge Ein- und Ausgänge, 4 Ausgänge,
Spannungsbereich 0 - 10 V, einpolig, massebezogen, Auflösung 12 Bit.
Auf Anfrage
PSSu, Elektronikmodul, Standard, digitale Ein- und Ausgänge, 4 Ausgänge,
0,5 A, einpolig, plusschaltend, kurzschlussfest, überlastsicher,
erweiterte Diagnosedaten.
Auf Anfrage
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen