Dossier de prensa FACHPACK 2022

Índice

Notas de prensa

  • Pilz en la FACHPACK 2022, nave 3c, stand 223: Embalaje seguro, con protección y flexible.
  • Pilz ofrece una solución con certificación del TÜV SÜD para la supervisión segura de la alimentación de cartones en el sector del embalaje, garantizando así una alimentación de cartones eficiente

Contenidos adicionales

Información general:

  • Seguridad, protección y flexibilidad: Soluciones de automatización para toda la industria de embalaje: embalaje con visión de futuro
  • Aparte de la seguridad, la eficiencia, la rentabilidad y la digitalización constituyen aspectos clave de los resguardos. Gestión de puertas protectoras 4.0
  • PSENradar, PSENscan y PSENopt II: Sistemas de radar seguros y técnica sensorial optoelectrónica para una mayor productividad: protección integral de aplicaciones estacionarias y móviles
  • Soluciones modulares de diagnóstico para la fábrica del futuro: diagnóstico inteligente en cualquier momento y lugar
  • Perfil de la empresa

Referencias de clientes/Success Stories:

  • Sema Systemtechnik: Esta formadora de cajas solo está abierta a la eficacia
  • Mosburger GmbH: Cuando la producción va sobre ruedas
  • Poco Loco: Mayor eficiencia en la línea de producción de chips
  • ACMI S.p.A.: Evitar riesgos durante el llenado de bebidas
  • Wächter Packautomaten: Plegado inteligente con PSENslock y PNOZmulti 2
  • EuroChem: ¡Peligro detectado!

Notas de prensa

Contenidos adicionales

Material gráfico

Para que únicamente dispongan de acceso a la aplicación personas autorizadas, en los modernos sistemas de puertas protectoras hay integrados módulos para la autorización de acceso, es decir, la supervisión de la puerta protectora y el control de acceso están combinados entre sí, incluida la protección industrial (Industrial Security). Por ejemplo, la operación del sistema modular de puerta protectora de Pilz se realiza por medio de la unidad de pulsador PITgatebox (centro): proporciona diferentes variantes preconfiguradas con combinaciones de pulsadores, conmutadores e interruptores de parada de emergencia. (Foto: © Pilz GmbH & Co.KG)

Aunar la máxima seguridad y una rentabilidad sin compromisos pasa necesariamente por los interruptores de seguridad magnéticos sin contacto PSENmag, porque pueden montarse también bajo cubierta y porque supervisan tanto la posición como la ubicación. (Foto: © Pilz GmbH & Co.KG)

En el caso de que haya que intervenir en los procesos de producción, las barreras fotoeléctricas de seguridad protegen las máquinas y las instalaciones de forma óptima. La familia PSENopt de Pilz permite realizar protección de dedos, manos y cuerpo, según el requisito. Tanto en producción como en logística representan siempre la opción preferida cuando son necesarias la alimentación y la retirada por razones de proceso o de fabricación, la ausencia de barreras o, en el contexto de aplicaciones de colaboración hombre-robot (HRC), la interacción entre hombre y máquina. (Foto: © Pilz GmbH & Co.KG)

Protección completa para segmentos de automatización industriales: El cortafuegos (firewall) SecurityBridge de Pilz garantiza asimismo la supervisión de la comunicación de datos de un número cualquiera de participantes adicionales en la red fuera de la familia de productos Pilz. (Foto: © Pilz GmbH & Co.KG)

El sistema modular de puerta protectora de Pilz combina sensores, desbloqueo de emergencia y picaportes, así como unidades de operación y pulsadores: El módulo de picaporte PSENmlock dispone en el sistema de un accionador integrado, así como de un desbloqueo de emergencia integrado. Junto con el sensor seguro de puerta protectora PSENmlock para el enclavamiento y el bloqueo seguros constituyen una solución adaptable individualmente para puertas transitables. (Foto: © Pilz GmbH & Co.KG)

El sistema de radar seguro PSENradar representa, junto con el microcontrolador configurable PNOZmulti 2, una solución completa segura, basada en radar, para la supervisión del espacio protegido, incluida la evaluación de conformidad. Resulta especialmente indicada cuando hay que proteger superficies y espacios en naves con elevada generación de polvo y suciedad, como p. ej. durante el embalaje de mercancía a granel. (Foto: © Pilz GmbH & Co.KG)

Material gráfico adicional

Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Contactos de Prensa

Teléfono: +34 932 376 434
Correo-e: [email protected]

Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio