Wächter Packautomatik desarrolla y construye soluciones de embalaje a medida. Una de ellas es la instalación enderezadora de alto rendimiento Tablomat LE, capaz de fabricar de manera eficiente hasta 30 embalajes externos por minuto. La incorporación del sensor de puerta protectora sin contacto PSENslock y del sistema programable de seguridad PNOZmulti 2 de Pilz ha mejorado la flexibilidad del concepto de manejo y agiliza las operaciones de cambio de formato. La flexibilidad y la eficiencia son requisitos indispensables en la industria del embalaje, sobre todo en lo que respecta a procesos de final de línea.
Plegado inteligente con PSENslock y PNOZmulti 2
Más flexibilidad para el manejo y funcionamiento
A la hora de desarrollar la instalación enderezadora Tablomat LE se integró un nuevo e innovador concepto de automatización y seguridad orientado al futuro. El objetivo es que el control de la máquina disponga de los datos de diagnóstico en tiempo real para que el operador de la instalación esté en todo momento perfectamente informado del estado de la máquina. Las cuatro puertas protectoras de la máquina están equipadas con el sistema de protección de puertas sin contacto PSENslock, que se encarga de supervisar la posición y del bloqueo del proceso. El sistema programable de seguridad PNOZmulti 2 supervisa las puertas protectoras y el pulsador de parada de emergencia instalado, y asegura la transmisión de los datos de diagnóstico al PLC a través del módulo de bus de campo. Esta solución tan eficiente ha hecho posible agilizar y simplificar las operaciones de cambio de formato y la adaptación de los sensores y actuadores.
En el proyecto del Tablomat LE hemos alcanzado junto con Pilz todos los objetivos marcados: La formadora de cajas destaca por un cableado compacto y claramente identificable y puede cambiarse rápidamente para realizar nuevas tareas. La instalación trabaja prácticamente sin fallos y el operador tiene en todo momento una vista general completa del estado actual de la máquina.
Ventajas y usos de la solución:
- Un diagnóstico más eficiente reduce los tiempos de parada: el operador de la instalación tiene en todo momento una vista general completa del estado de la máquina
- El concepto de automatización transparente y orientado a la demanda aumenta la seguridad
- Más disponibilidad de la instalación gracias a la mayor flexibilidad: en muy poco tiempo, la máquina está reconvertida y lista para realizar nuevas tareas
Sobre Wächter
Wächter es una empresa con cerca de 200 trabajadores que lleva más de 43 años planificando, diseñando y construyendo máquinas especiales principalmente para el sector de tecnología de embalajes y envases. Su gama de prestaciones incluye también la transformación de máquinas existentes y el retrofit de máquinas antiguas. Wächter se ha labrado una sólida reputación en la industria alimentaria, de bebidas y de pavimentos.
Los productos en la aplicación:
Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]