text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

LBK-S01-PZ

Produktnummer: Z9000023
GTIN: 
Sikkert radarsystem til overvågning af en maskines farezoner.

Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.


Godkendelse RED  
CE  
UKCA  
IMQ  
BWS-type 2  
Sensorprincip FMCW-radar  
Bærefrekvens 24 - 24,25 GHz  
Rækkevidde advarselszone 4  
Rækkevidde sikkerhedszone 4  
Ant. Simult. Overv. Zoner 1  
Antal zonekonfigurationer 1  
 
Formål med UINT1 Fors. af sensorer  
Kilde for intern spænding via styr.enh.  
Spændingstype for UINT1 DC  
Tolerance for UINT. modul -20 %/+20 %  
Åbningsvinkel horisontalt 110°/50°  
Åbningsvinkel vertikalt 30°/15°  
Omgivelsestemperatur -40  
60  
Fugtbelastning oplysninger maks. 95 %  
Tildugning tilladt? tilladt  
Kapslingsklasse, kabinet IP67  
Reaktionstid 100  
Mål, højde 85  
Højde med bøjle 125  
Mål, bredde 85  
Mål b med bøjle 165  
Mål, dybde 53  
Nettovægt 220  
Bruttovægt 310  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser ja  
RoHS-undtagelser iht. direktiv 6c  
Overholdelse af REACh Indeholder mindst ét SVHC-stof  
Stoffer indeholdt i REACh Lead  
%-andel af forurenende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-indgang tilgængelig ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-9.1  
ECLASS Reference Feature 27272791  
ETIM Version ETIM-7.0  
 

Nødvendigt driftstilbehør

LBK-C22-PZ
LBK-C22-PZ Z9000022
Styringsenhed LBK-C22-PZ til sikkert radarsystem (LBK).
Kr.4,181.00
LBK Bus Terminator
LBK Bus Terminator Z9000024
LBK Bus-slutterminering. This article has been discontinued. The successor is C1000058.
Kr.314.00