text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

LBK Bus Terminator

Produktnummer: Z9000024
GTIN: 4046548096255
LBK Bus-slutterminering. This article has been discontinued. The successor is C1000058.

Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.


 
Omgivelsestemperatur -20  
80  
Fugtbelastning oplysninger maks. 95 %  
Tildugning tilladt? tilladt  
Nettovægt 13  
Bruttovægt 13  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser ja  
RoHS-undtagelser iht. direktiv 7a  
7c I  
Overholdelse af REACh Indeholder mindst ét SVHC-stof  
Stoffer indeholdt i REACh Lead  
Blyoxid  
%-andel af forurenende stof > 0,1%  
CAS-nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classification (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
ECLASS Version ECLASS-9.1  
ECLASS Reference Feature 27272791  
ETIM Version ETIM-7.0  
GTIN 4046548096255  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85366990  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr