text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PNOZpe2p Bus-Interface

Product ID: 779125
GTIN: 4046548009088
用於外部連接到 PNOZsigma、PNOZ X、 PNOZmulti、PNOZelog、PSS 及 SafetyBUSp 的介面 PNOZpower。

This product is no longer available. For more information on successor products or replacement parts, please contact Technical Support.


Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
 
電源供應電壓 (V) 24  V
電源電壓類型 U1 DC  
輸入點數量 1  
對…的氣候適合性 EN 60068-2-78  
環境溫度 -10 - 55  °C
濕度等級 40°C 時 93% 相對濕度  
Condensation permitted? Not permitted  
EMC 符合標準 ... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
震動符合標準 ... EN 60068-2-6  
隔距與沿面距離到 EN 60947-1  
過電壓類別 第三  
汙染程度隔距與沿面 2  
防護等級,安裝
防護等級,外殼 IP00  
端子防護等級
安裝位置 在頂帽導軌上水平  
連接端子 螺絲式端子  
端子樣式 固定式  
導體橫截面可撓式AWG 資訊 28 - 14 AWG  
高度尺寸 29  mm
寬度尺寸 23.5  mm
深度尺寸 22.5  mm
淨重 15  g
毛重 27  g
 
RoHS 指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 合規性 是的  
RoHS 例外情況 不  
REACh 符合性 不含任何 SVHC 物質  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27379101  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000017  
ETIM 參考特色 EC002498  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548009088  
體積 0.420  dm3
Harmonized System Code 85366990  
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr