text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PNOZ pe1p

Product ID: 773900
GTIN: 4046548012729
控制模組/基礎主模組模組化安全系統,可透過跨接器連接最多 4 個擴充模組,插入式 螺絲端子,寬度:22.5 mm,UB = 24 V DC。

This product is no longer available. For more information on successor products or replacement parts, please contact Technical Support.


Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
 
電源供應電壓 (V) 24  V
電源電壓類型 U1 DC  
輸入點數量 2  
對…的氣候適合性 EN 60068-2-78  
環境溫度 -10 - 55  °C
濕度等級 40°C 時 93% 相對濕度  
Condensation permitted? Not permitted  
EMC 符合標準 ... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
震動符合標準 ... EN 60068-2-6  
隔距與沿面距離到 EN 60947-1  
過電壓類別 第三  
汙染程度隔距與沿面 2  
防護等級,安裝
防護等級,外殼 IP30  
端子防護等級
安裝位置 在頂帽導軌上水平  
外殼材質下部區段
外殼材質上部 ABS UL 94 V0  
連接端子 螺絲式端子  
端子樣式 插件  
導體橫截面可撓式AWG 資訊 24 - 12 AWG  
高度尺寸 94  mm
寬度尺寸 22.5  mm
深度尺寸 121  mm
淨重 170  g
毛重 205  g
 
RoHS 指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 合規性 是的  
RoHS 例外情況 是的  
依據指令的 RoHS 例外情況 7a  
REACh 符合性 含有至少一種 SVHC 物質  
REACh 所含物質 帶領  
% 污染物份額 > 0,1  
CAS號 7439-92-1  
SCIP 條目存在 是  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27371819  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000019  
ETIM 參考特色 EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548012729  
體積 0.788  dm3
Harmonized System Code 85364190  
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr  
每個包裝單位的數量 1