text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PMD s20 24-240VAC/DC 10-200k / 2U

Artikelnummer: 760120
GTIN: 4046548060003
Isoleringsövervakningsenhet, Sigma-hus, för övervakning av isolering i galvaniskt åtskilda nät, gränsvärden kan ställas in på en display, kan sparas på chippkort, reläutgång: 2 växlingskontakter, driftspänning: 24–240 V AC/DC, skruvplintar.

Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.


Isoleringsövervakningsenhet, Sigma-hus, för övervakning av isolering i galvaniskt åtskilda nät, gränsvärden kan ställas in på en display, kan sparas på chippkort, reläutgång: 2 växlingskontakter, driftspänning: 24–240 V AC/DC, skruvplintar.

Godkännande CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Manöverspänning (V) 24 - 240  V
Typ av matningsspänning U1 AC/DC  
Effektförbrukning AC 5  VA
Effektförbrukning DC 2.5  W
Apparatsäkring max. Max ledartvärsnitt  
Max. mätspänning UM ±16 V  
Tillslagsvärde Ran 10– 200 kohm  
Max. tillslagsfel EN 61557-8 ±15 % ±1kOhm  
Tillslagsfel vid max. CE ±5 %  
Användn.kat. AC/DC1-stand. EN 60947-4-1  
Användn.kat. AC15/DC13-st. EN 60947-5-1  
Säkerhetskontakter: AC vid UL 240 V AC G. U.  
Kontaktmaterial relä AgCdO  
ytterl. Kontaktuppgifter relä + 3,0 µm Au  
Klimatpåverkan enligt ... EN 60068-2-78  
Omgivningstemperatur -10 - 55  °C
Kondensation och nedisning otillåten  
Kondensation tillåten? otillåten  
EMV enligt standard … EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Luft- och krypavstånd enligt EN 60664-1  
Överspänningskategori III  
FöroreningsgradLuft.kryp. 2  
Skyddsklass monteringsutrymme
Skyddsklass hus IP40  
Skyddsklass plintar
Monteringsläge godtycklig  
Kåpmaterial underdel PC  
Kåpmaterial främre platta PC  
Kåpmaterial överdel PC  
Anslutningsplint Skruvplint  
Plinttyp löstagbar  
Flex. 1 ledare AWG-uppgift 24–12 AWG  
Mått höjd 98  mm
Mått bredd 45  mm
Mått djup 120  mm
Nettovikt 264  g
Bruttovikt 295  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag ja  
RoHS-undantag enligt direktiv 7a  
7c I  
Överensstämmelse med REACh Innehåller minst ett SVHC-ämne  
Ämnen i REACh Ledning  
Blyoxid  
%-andel av föroreningen > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP-anslutning tillgänglig ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27371807  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000019  
ETIM-referensfunktion EC001444  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548060003  
Volym 0.6  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Installationstillbehör

PNOZ s Set1screw terminals 45mm
PNOZ s Set1screw terminals 45mm 750008
Sats med löstagbara ersättningsklämmor, 8-poliga med skruvteknik,förpackningen innehåller = vardera 1 st X1, X2, X3, X4.
SEK471.00

Tillbehör – tillval

PNOZ s Set2screw terminals 45mm
PNOZ s Set2screw terminals 45mm 750012
Sats med löstagbara ersättningsplintar, skruvplint, förpackningeninnehåller = vardera 1 st. X3/X4 8-polig och X1/X2 4-polig, för 45 mm-hölje.
SEK589.00
Chipcard 1 piece 32kB
Chipcard 1 piece 32kB 779211
PNOZmulti chipkort, 1 st, 32 kB.
SEK250.00